SACB- 8/3-L-M12-M8 HD
-
verdelerbox
1197575
verdelerbox, toepassing: Standaard, aansluitmethode: M8-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 8, aantal polen: 3, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja, PNP; stamkabelaansluiting: M12-connector 90°, afscherming: nee
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
toepassing | Standaard |
aantal polen | 3 |
Aantal steekplAatsen | 8 |
polarisatie | A |
led | ja |
Lokale diagnose | |
bewaakte functie | voedingsspanning per moduul |
optische weergave | led groen |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
lokale diagnose | voedingsspanning per moduul led groen |
statusindicatie I/O led geel | |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom totaal | 1 A |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 1 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 1 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M8-busconnector |
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,2 Nm |
Aandraaimoment-stamkabel-stekeraansluiting | 0,4 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,8 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 3 |
2 / 4 (A) = 4 | |
3 / 4 (A) = 6 | |
4 / 4 (A) = 8 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 9 | |
7 / 4 (A) = 7 | |
8 / 4 (A) = 10 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = 1 | |
1-8 / 3 (0 V) = 2 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 23,6 mm |
lengte | 129,5 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Cu-legering |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
materiaal afdichting O-ring | FKM |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PBT |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
Aansluitmethode | M12-connector |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 80 °C |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1197575 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3BCB |
Productcode | AF3BCB |
GTIN | 4063151256852 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 120,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 122 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Sensor-/actorkabel 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Sensor-/actorkabel 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Sensor-/actorkabel 1430682
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
PROT-M12 FS - Afsluitkap 1560251
-
PROT-M8 - Borgschroef 1682540
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Gereedschap 1208474
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar