De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

PSR-M-GW-PN-PI - Data-interface
1105102

Gateway voor de verbinding van een PSR-M-basismoduul met een hoger geplaatste besturing, PROFINET, TBUS-interface, steekbare Push-in-klem, TBUS-verbinding is inbegrepen

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Rendabele veiligheidsoplossing dankzij het grote aanpassingsvermogen aan individuele behoeften
Snelle inbedrijfstelling dankzij de eenvoudige configuratie van hardware en software
Minimaliseert stilstandtijden van machines door de uitgebreide en gemakkelijk te begrijpen diagnose
Geringe behuizingsbreedte van slechts 22,6 mm
Tijdbesparend en zonder gereedschap installeren dankzij de Push-in technologie