Electronics & Applications is dé beurs voor industriële elektronica in de Benelux. Op deze beurs ontmoet je de hele keten, van componenten tot productie en van design services tot vormgeving. Daarmee is E&A de ontmoetingsplek voor engineers, ontwerpers, ontwikkelaars en niet-techneuten die op zoek zijn naar oplossingen.
Events en beurzen Laat u inspireren door onze innovatieve technologieën. Vertrouw ons uw ideeën toe. Samen ontwikkelen wij toekomstbestendige oplossingen. Wij verheugen ons op boeiende discussies met u. Hier vindt u informatie over onze nieuwste events en beurzen.
- Filters:
-
Bereik
-
Evenementencategorie
-
Productcategorie
-
Land
-
Plaats
-
Evenementomvang
-
Stand van kennis
FHI: Electronics & Applications
Jaarbeurs, Utrecht, Nederland
Vakbeurs Energie
's-Hertogenbosch, Nederland
Vakbeurs Energie is al 18 jaar hét zakelijke platform op het vlak van duurzaamheid en energie. In 3 dagen delen vrijwel alle koplopers in besparing, opwekking en opslag hun kennis met duizenden beslissers.
FHI: Industrial Cyber Security event
Congrescentrum 1931 in Den Bosch, Nederland
Het bewustzijn rondom het thema cybersecurity neemt toe, maar de nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen voor een groeiende uitdaging voor de bedrijven. Tijdens het Industrial Cyber Security event informeren deskundigen en professionals je graag over de uitdagingen en mogelijkheden op gebied van Cybersecurity in de industrie.
TU Boot 2025
Heel Nederland, Nederland
Van dinsdag 14 oktober t/m dinsdag 18 november 2025 vaart de TU Boot weer door heel Nederland. Dit jaar is de TU Boot nét even anders dan voorgaande edities. Meer beleving, meer interactie én ruimte om zelf aan de slag te gaan. Nieuw dit jaar zijn de drie themapleinen op het bovendek, waar u producten niet alleen kunt bekijken, maar ook kunt voelen en testen. U vindt ons op het Plein Installatiegemak.
FHI: PI Community Day (PROFIdag)
Nederland
De PI Community Day is dé gelegenheid om volledig op de hoogte te worden gebracht van de meest recente trends en ontwikkelingen op het gebied van PROFIBUS, PROFINET, IO-Link en OMLOX. Of je nu een ervaren professional bent of juist een nieuwkomer in de wereld van industriële communicatie, ons programma biedt een divers scala aan lezingen, workshops en praktijkvoorbeelden die je zullen informeren en inspireren.
FHI: EMC-ESD event
Vianen, Van der Valk, Nederland
Het ‘format’ van een beurs is precies het omgekeerde, hierbij ligt de nadruk op een beurs specifiek op het gebied van EMC en ESD die veel ruimer van opzet is dan de voornoemde. Parallel is er gelegenheid tot het geven van presentaties door de leveranciers. Het EMC-ESD vindt in de oneven jaren plaats. Deze keer op 19 november 2025 in Vianen.
FHI: Machinebouw event
Nederland
Het Machinebouw event is dé ontmoetingsplaats voor professionals die betrokken zijn bij het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde machines en systemen. Tijdens ons evenement krijg je de unieke kans om de nieuwste ontwikkelingen, technologieën en best practices in de machinebouw te verkennen. Van servitization tot kunstmatige intelligentie, en van CSRD-richtlijnen tot energie-efficiëntie, behandelen we alle aspecten die de toekomst van machinebouw bepalen. Laat je inspireren door presentaties van toonaangevende experts, verken cutting-edge oplossingen en neem deel aan interactieve workshops en netwerksessies.