Anschlusstechnik für LED-Anwendungen wird per Hand zusammengesteckt

Anschlusstechnik für LED-Anwendungen Klein, weiß und schnell: Ihre innovative Lösung für starre und flexible LED-Leiterplatten.

Neue Beleuchtungskonzepte erfordern innovative Lösungen. Mit den Serien PTSM und PTF schließen Sie starre und flexible LED-Leiterplatten schnell und einfach an.

Ihre Vorteile

  • Speziell für LED-Anwendungen entwickelt – dank lichtechtem, weißem Kunststoff und kompakter Bauform
  • Universelle Anschlusslösung – für flexible und starre LED-Leiterplatten
  • Zeitersparnis – durch einfachen und werkzeuglosen Anschluss
  • Schnelle Inbetriebnahme – dank vorkonfektioniertem Einspeiseelement der PTF-Serie
Anschlusstechnik für flexible LED-Leiterplatten – PTF

Anschlusstechnik für flexible LED-Leiterplatten – PTF

Nutzen Sie Stoßverbinder bis zu 10 A / 25 V pro Stecker. Sie ermöglichen formschlüssige Verbindungen für 8-mm-Leiterplatten und besitzen einen Pierce-Anschluss.

Einspeisungen bis zu 10 A / 25 V pro Stecker sind möglich. Erhältlich in 2- oder 4-poliger Ausführung mit vorkonfektionierten Leitungen und integriertem Verriegelungsmechanismus.

Anschlusstechnik für starre LED-Leiterplatten – PTSM

Anschlusstechnik für starre LED-Leiterplatten – PTSM

Für Ihre Applikation stehen Ihnen Leiterplattenklemmen mit 5-mm-Bauhöhe und schnellem Push-in-Anschluss bis zu 6 A / bis 320 V zur Verfügung. Sie eignen sich für automatisierte THR-Lötprozesse.

Ebenfalls in 5-mm-Bauhöhe und Push-in-Anschluss können Sie Steckverbinder bis zu 6 A / bis 320 V nutzen. Auch invertierte Varianten sind möglich. Die passenden Grundleisten eignen sich ebenfalls für automatisierte THR-Lötprozesse.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.