LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

LWL-Datensteckverbinder der Serie M17 MPO

Hohe Packungsdichte robust verpackt.

Phoenix Contact präsentiert industrietaugliche MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die robusten LWL-Schnittstellen zeichnen sich durch eine hochqualitative Faseroptik aus, die stabile Bandbreiten über lange Übertragungsstrecken gewährleistet.

Ihre Vorteile

  • Ideal für die zukunftssichere Datenverkabelung: hochqualitative Faseroptik mit optimierter Rückflussdämpfung
  • Kompakte Gerätesteckverbinder ermöglichen bis zu 72 LWL-Frontanschlüsse auf einer einzigen Höheneinheit
  • Schutz gegen Störeinflüsse: höchste Auszugskräfte durch robuste Schraubverriegelung
  • Plug-and-Play: vormontierte Komponenten für die einfache Installation ohne zusätzliches Werkzeug
  • Einfache Beschaffung: Geräte- und Kabelsteckverbinder, Verteilerboxen sowie Leitungen aus einer Hand

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen