Regeln Sie kleinere Abwasserpumpwerke mit bis zu zwei Pumpen mit der modularen Relaissteuerung PLC logic.
Die einfache Lösung ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Aggregate sowie eine Niveaumessung. Eine lokale Visualisierung wird via Touchpanel kostengünstig umgesetzt. Die Überwachung erfolgt durch eine integrierte Fernwirk-Schnittstelle (optionales Modem).