Technologisch führende Produkte

Technologisch führende Produkte

Intuitive Handhabung

Schaltschränke schnell und einfach aufbauen.

Mit dem umfangreichen und abgestimmten COMPLETE line-Produktportfolio bauen Sie Schaltschränke schnell und einfach auf. Dank einheitlichem Design und einheitlicher Haptik sind die COMPLETE line-Produkte besonders einfach zu installieren. Dadurch sparen Sie Zeit bei Montage, Inbetriebnahme und Wartung. Alle COMPLETE line-Produkte verfügen über die Push-in-Anschlusstechnik und so können gesamte Applikationen schnell und werkzeuglos verdrahtet werden.

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung und hochwertige Optik dank Durchgängigkeit in Funktion und Design
  • Schnelle, werkzeuglose Installation mit der Push-­in-­Anschlusstechnik
  • Reduzierter Aufwand in Produktion und Logistik durch standardisiertes Zubehör für Brücken, Markieren und Prüfen
  • Der komplette Schaltschrank aus einer Hand mit den technologischen führenden COMPLETE line­-Produkten

Alle Funktionen – ein System

COMPLETE line bietet Ihnen innovative Produkte für alle Funktionsbereiche der Schaltschranks. Der digitale Schaltschrank führt Sie übersichtlich durch die systemischen COMPLETE line-Lösungen für jede Applikation.

 
Produkte für den Schaltschrank

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1