Immer auf den neuesten Stand auch ohne konstante Verbindung.
Überwachen Sie analoge und digitale Werte einfach und sicher über das Mobilfunknetz. Das kompakte Fernwirksystem TC MOBILE I/O X200 hält Sie auch im Feld über den Status oder Fehler Ihrer Anlage im Bilde. Die Mobilfunk-Router sowie die Steuerung mit integriertem Modem ILC 151 GSM/GPRS verbinden diese Möglichkeit zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe.
Mit allen Lösungen können Sie Textmeldungen via SMS oder E-Mail versenden und Schaltausgänge, z. B. zur Freischaltung der Maschine, setzen. So beugen Sie Schäden oder Ausfallzeiten vor und vermeiden kostspielige Serviceeinsätze vor Ort.
Auch in heutiger Zeit bietet die Alarmierung bei Fehlerzuständen und kritischen Schwellwerten per SMS-Technologie einige Vorteile gegenüber modernen Kommunikationsmethoden. Selbst bei unzureichendem Mobilfunkempfang können SMS-Texte übertragen werden wo Sprache und die Datenkommunikation schon nicht mehr zuverlässig funktionieren. Hiermit ist beste Erreichbarkeit im Feld auch bei widrigen Empfangsbedingungen gewährleistet.
Auch wenn eine Alarmmeldung nicht den Techniker im Feld erreichen, sondern in das Alarmmanagement eines Leitsystems integriert werden soll, bietet die Technologie eine Lösung. Mit einer Steuerung und einem Mobilfunk-Router von Phoenix Contact können mithilfe des Funktionsbausteins RESY+ SMS-Meldungen empfangen und zusätzlich, beispielsweise per OPC-Schnittstelle, an ein Leitsystem weitergegeben werden.
Beim Eintreffen von Alarmen per SMS gilt es, diese zu beheben. Durch einfaches Quittieren des Fehlers oder einen Neustartbefehl per SMS-Befehl können Fehler gegebenenfalls direkt behoben werden und eine Anfahrt zur Anlage kann vermieden oder eine Wartung termingerecht eingeplant werden.
Die TC Mobile I/O-App (für iOS und Android) vereinfacht die Handhabung des TC Mobile I/O X200 hierbei noch weiter und erspart Ihnen das Schreiben eines SMS-Texts. Mit ihr können Sie die Ausgänge bequem per Tastendruck schalten und haben den Status Ihres Geräts einfach abrufbar immer im Blick.
Mit unseren Produkt, dem kompakten Meldesystem TC MOBILE I/O X200, übertragen Sie Daten sicher per SMS und E-Mail. So überwachen Sie analoge und digitale Sensoren einfach und sicher über das Mobilfunknetz und schalten Sie Relais aus der Ferne.
"$pageName" auf