Leckageüberwachung Realisieren Sie eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Pipeline mit unseren Lösungen zur zeitsynchronen Datenerfassung und –übertragung.
Herausforderung
Leckagen identifizieren und mindern
Leckagen einer Pipeline können gravierende Folgen haben. Ursachen sind nicht nur der Verschleiß, sondern auch unbefugter Zugriff auf das über die Pipeline transportierte Produkt wie Öl, Gas, Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol. Entlang der Pipeline positionierte Sensorstationen mit Abständen von 50 km oder mehr registrieren durchaus auftretende Probleme. Bis das Leck jedoch lokalisiert und behoben ist, kann noch viel Zeit vergehen. Um Personen-, Sach- und Umweltschäden einzudämmen sowie gesetzliche Anforderungen einzuhalten, erfordern Pipelines daher leistungsfähige Überwachungslösungen.
Lösung
Kooperation zur Leckageüberwachung von Pipelines
Gemeinsam mit Krohne Messtechnik haben wir eine Lösung zur Überwachung von Pipelines entwickelt. Die Lösung lässt sich für verschiedenste Medien wie Öl und Gas, Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol anwenden.
PipePatrol bietet ein Gesamtpaket von Produkten, Lösungen und Services für ein umfassendes Management von Pipelines. Dabei werden Betriebs-, Sicherheits- und Umweltschutzauflagen sowie Anforderungen des Gesetzgebers berücksichtigt.
Übertragung notwendiger Zustandsdaten
Die zuverlässige Datenübertragung von den Feldgeräten bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen in der Leitwarte. Die erfassten Durchfluss-, Druck- und Temperaturdaten werden an den verschiedenen Messstationen mit präzisen Zeitstempeln versehen und dann an das Leitsystem übermittelt. Die besonders robusten Komponenten sorgen auch unter rauen Umgebungsbedingungen mit Temperaturschwankungen für eine zuverlässige Datenübertragung über die entsprechenden Reichweiten.
Die Übertragungsoptionen, z. B. gesicherte Internetverbindungen über VPN-Tunnel und SHDSL, Mobilfunk, Radioline- und WLAN-Verbindungen, werden jeweils an die örtlichen Bedingungen angepasst und sichern eine optimale Datenübertragung.
Anbindung vorhandener und neuer Sensoren
Basierend auf unserem PLCnext Technology Ecosystem können Sie beliebige im Feld bereits vorhandene Sensoren anbinden und nutzen. Hierfür stehen Ihnen eine große Palette von eigensicheren und nicht-eigensicheren I/O-Modulen zur Auswahl.
Installieren Sie zur Erhöhung der Genauigkeit neue Sensoren an der Pipeline. Dies wird mit unserem Partner Krohne und Ihnen abgestimmt.
Kommunikationslösungen für jede Infrastruktur
Ganz gleich, in welchem Bereich die Pipeline eingesetzt wird, der Austritt von Gefahrstoffen stellt Unternehmen immer vor eine besondere Herausforderung. Wir bieten Ihnen vielseitige Lösungen zur automatischen Erkennung von Leckagen. Die reaktionsschnellen Systeme sind für verschiedene Stoffe und Durchmesser ausgelegt. Unterschiedliche Kommunikationssysteme bieten hier die Grundlage für individuelle Reichweitenkommunikationen.
Ihre Vorteile
- Einheitliche Uhrzeiten auf den Controllern durch die zeitliche Synchronisierung über NTP-Server-Dienst der mGuard-Security-Router
- Unterschiedliche Übertragungsmedien für flexible Datenübertragung angepasst an Ihre Anlagensituation
- Anbindung entlegener Anlagenteile dank sicherer Übertragung via Internet
Kontakt | Bastian Engel
Produkte
Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?
Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.