Pipelines und Transport

Pipelines und Transport

Lösungen für jede Infrastruktur

Überwachen Sie Ihre Anlage mit Monitoring- und Fernwirktechnik unabhängig von den Bedingungen vor Ort.

Digitalisieren Sie Ihre Transportwege und kommunizieren Sie durchgängig vom Pipeline-Sensor bis in die Leitwarte. Dabei profitieren Sie von unserem Know-how in der Monitoring- und Fernwirktechnik und überwachen zuverlässig Ihre Anlagen, unabhängig von der gegebenen Infrastruktur.

Für die Instandhaltung und Inspektion mit Molchen finden Sie bei uns Komplettlösungen für die Automatisierung von Molchschleusen. Um schädliche Überspannungen zuverlässig abzubauen, bieten wir ein breites Portfolio an innovativen Blitzschutzableitern.

Ihre Vorteile

  • Schnelle und sichere Leckage­-Überwachung mit Komplettpaketen für viele Signalarten
  • Pipelines stets im Blick mit Lösungen für automatisierte Molchschleusen und Ventilstellungsüberwachung
  • Zuverlässiger Schutz vor Schäden durch Überspannungen dank Trennfunkenstrecken

Leckage-Überwachung

System zur Leckage-Überwachung  

Lösung zur Leckage-Überwachung

Lösungen für die Leckage-Überwachung basieren meist auf dem Vergleich von zwei benachbarten Messstellen. Phoenix Contact bietet Lösungen, mit denen viele unterschiedliche Sensorsignale, auch aus der Ex-Zone, aufgenommen und verarbeitet werden können.

Für die zuverlässige Übertragung finden Sie eine Vielzahl an Funk- oder Kabellösungen.

Korrosionsprävention

Reiningungsmolch in einer Pipeline  

Automatisierungssysteme für den sicheren Molcheinsatz

Vergewissern Sie sich mit Mess- und Reinigungsmolchen stets über den Zustand Ihrer Pipeline und halten Sie Ihr Transportsystem leistungsfähig.

Für den sicheren Molcheinsatz müssen alle Ventilstellungen eindeutig erkannt und übermittelt werden. Zum Start und Ende einer Molchinspektion können Molchschleusen effizient automatisiert werden, Ventile überwachen Sie jederzeit und zuverlässig.

Überspannungsschutz für Pipelines

Überspannungsschutz für Pipelines  

Lösungen zum Schutz vor Überspannungen durch Blitzeinschläge

Überspannungen durch Blitzeinschlag können die Rohrflanschdichtungen zerstören, teilweise irreparabel.

Mit Trennfunkenstrecken von Phoenix Contact sorgen Sie bei jedem Rohrübergang für einen zuverlässigen Schutz Ihrer Pipelines und so für größere Wartungsintervalle und eine längere Betriebszeit.

Kommunikationslösungen für jede Infrastruktur

Ganz gleich, welche Bedingungen vor Ort herrschen, mit Phoenix Contact finden Sie die passende Kommunikationslösung dafür. Je nach Signalart und Datenmenge realisieren Sie mit uns eine sichere Verbindung von der Messstelle bis in die Leitwarte.

Kommunikationslösung für Pipelines  

Sichere Kommunikationslösung zur Übertragung von Daten in die Leitzentrale

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Kooperation zur Leckageüberwachung von Pipelines

Von der Messtechnik bis zur Prozessautomatisierung

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen