Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Marine und Offshore Automatisieren Sie Schiffe und Offshore-Plattformen zuverlässig, sicher und einfach – mit Phoenix Contact als kompetentem Systempartner. Bei uns finden Sie leistungsstarke und zuverlässige Lösungen auch für raue Bedingungen, die nach allen relevanten Schiffszulassungen geprüft und bestätigt sind.

Containerschiff im Hafen

Unsere Innovationskraft gepaart mit dem langjährigen Know-how aus der konventionellen Schiffsautomation sind die Grundlage zur Verwirklichung autonomer und nachhaltiger Visionen für die zukunftsweisende Gestaltung der globalen Schifffahrt.

Niklas Lecker, Business Development Manager Marine and Offshore
Niklas Lecker
Schiff angetrieben von einem Drachen als alternativer Schiffsantrieb

Alternativer Schiffsantrieb mit der Kraft des Winds

Nachhaltigkeit und Green Shipping Vorreiter im Wandel der maritimen Welt

Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde, auf dem Land, in der Luft und auch auf dem Wasser. 90 Prozent der globalen Gütertransporte erfolgen auf dem Seeweg. Dabei macht die Schifffahrt etwa drei Prozent der Kohlendioxidemissionen aus.

Der Anteil an den weltweiten CO₂-Emissionen und der Ausstoß von Ruß, Stickoxiden und Schwefeldioxid machen eine umweltfreundliche und nachhaltige Schifffahrt zu einer Voraussetzung für das Erreichen nationaler und internationaler Klimaziele. Die IMO (International Maritime Organization) will die Treibhausgas-Emissionen in der Schifffahrt bis 2050 um 50 % reduzieren. Dazu sollen strenge Schadstoffrichtlinien in nationalen und internationalen Gewässern beitragen.

Effizienz und Nachhaltigkeit sind die Herausforderungen, denen Sie sich heute stellen müssen. Blicken Sie entspannt in die Zukunft mit unseren nachhaltigen Lösungen für heute, morgen und übermorgen.

Schiff auf See mit vernetzten, digitalen Icons

Intelligente Daten bilden die Basis für zukunftssichere und effiziente Lösungen

Digitalisierung und Maritim 4.0 Zukunftssicher vernetzen, automatisieren und optimieren

Die Digitalisierung des Schiffs in allen Lebensphasen erfordert neue Technologien und Lösungen, die den Anforderungen der Zukunft, Schiffe effizienter und digitaler zu betreiben, entsprechen. Auch bestehende Schiffe nachzurüsten und zu digitalisieren, spielt eine essenzielle Rolle.

In Zeiten steigender Effizienzansätze und kostenoptimierter Prozesse sind Lösungen gefragt, die auch in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Betriebs sichern. Neben der Automatisierungs- und Netzwerktechnik finden Sie bei uns auch Komplettlösungen für das Performance-Monitoring, die neben der Software auch notwendige Security-Router und Cloud-Lösungen für die gesamte Flotte beinhalten. Gültige maritime Zertifizierungen für die relevanten Komponenten runden das Angebot von Phoenix Contact ab.

Transportschiff auf offener See mit Sonne im Hintergrund

Konventionelle Schiffsautomation Redundant, sicher, zertifiziert und geprüft

Zur Sicherung eines reibungsfreien Schiffsbetriebs müssen sich die maritimen Komponenten optimal ergänzen und eine effiziente Steuerung und Vernetzung ermöglichen. Neben dem Schiffsantrieb und der Energieerzeugung lassen sich mit den Produkten von Phoenix Contact weitere Systeme automatisieren, wie z. B. die Rudermaschine oder die Feuermeldezentrale.

Um ein zuverlässiges Alarm- und Monitoring-System zu realisieren, stehen auch für den Offshore-Bereich redundant aufgebaute Netzwerk- und Steuerungslösungen bereit.

Produkte

Langjährige Erfahrung und branchenspezifisches Know-how resultieren in hervorragenden Lösungen für Ihre Branche.

Technologien

Unsere Expertise für die sichere Vernetzung Ihrer maritimen Applikation