Erhalten Sie erweiterte Einblicke in Ihre Betriebsabläufe für ein effektives Flottenmanagement.
Das Berichten von Online-Daten gewinnt kontinuierlich an Bedeutung, um die höchstmögliche Flotteneffizienz zu erreichen und internationale Vorschriften zu erfüllen. Gemeinsam mit unserem Partner M.A.C. System Solutions bieten wir eine Lösung an, um die Zusammenarbeit zwischen der Besatzung an Bord und Mitarbeitern an Land durch kontinuierliche Online-Überwachung zu unterstützen.
Sie erhalten mit einem Klick vollen Einblick in die Leistung Ihrer Flotte. Im Ergebnis verbessern sich Ihre
Energieeffizienz sowie Ihr Treibstoffverbrauch und Emissionen werden verringert.
Greifen Sie jederzeit auf die Informationen Ihrer Schiffe zu, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Ausgewählte Daten werden regelmäßig mit sicheren und zuverlässigen Servern an Land synchronisiert, um die Datennutzung zu senken.
Ihre an Land tätigen Mitarbeiter können die gesamten Flottenleistungsdaten auf strukturierte und gut organisierte Weise ansehen. Sie erhalten konsistente Daten über jedes mit dem Internet verbundene Gerät.
Rüsten Sie Ihr Schiff zur Effizienzverbesserung mit einfach integrierbaren Standardkomponenten aus. Schaffen Sie eine Grundlage mit Lösungen für die Einhaltung von Charterverträgen, dem Mittagsbericht und dem MRV-Reporting.
Sie können das Schiff entsprechend Ihren Anforderungen und für eine maximale Investitionsrendite jederzeit mit zusätzlichen Komponenten erweitern. Sie erhalten eine vollständige Leistungsanalyse, um Ihr Schiff weiter zu optimieren.
Profitieren Sie von erweiterten Einblicken durch die Visualisierung von Daten in einer flottenumspannenden Übersicht. Wichtige Leistungsindikatoren werden erfasst und im Ergebnis werden der Treibstoffverbrauch und die Emissionen verringert.
Kurbeln Sie Ihre Leistung an, indem Sie Probleme durch vorausschauende Instandhaltung und Ferndiagnosen frühzeitig erkennen.
Das Online-System benötigt nur wenige Datenerfassungseinheiten und kann alle wesentlichen Sensordaten erfassen. Der Aufbau der Datenerfassungseinheiten ist für eine einfache Installation und auf geringen Wartungsaufwand ausgelegt.
Treibstoffverbrauch, Wellenleistung, Trimmung/Krängung und verschiedene nautische Datenpunkte werden regelmäßig erfasst. 15-Minuten-Durchschnittswerte werden protokolliert und über ein cloudbasiertes System an das Festland übermittelt. Die erfassten Daten können sowohl im Büro als auch auf dem Schiff selbst eingesehen werden. Für weiterführende Analysen ist eine offene Schnittstelle zu Drittanbietersystemen verfügbar.
Alle Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von 5000 oder mehr, die einen europäischen Hafen anlaufen, müssen die MRV-Ergebnisse (Monitoring, Reporting and Verification) der CO2-Emissionen auf Basis regelmäßig erfasster Daten veröffentlichen. Unser Berichtssystem schließt automatisch alle Daten ein, um die EU-MRV- und die IMO-DCS-Vorschriften ohne manuelle Nacharbeiten oder Zusatzaufwand zu erfüllen.
"$pageName" auf