Hybrid Steckverbinder

Alles in einem Steckverbinder

Alles in einem Steckverbinder

Mit den Hybrid-Steckverbindern übertragen Sie gleichzeitig Signale, Daten und Leistung.

Phoenix Contact bietet Ihnen ein Produktprogramm an Hybrid-Steckverbindern für Kommunikationsschnittstellen und leistungsstarke Motoranschlüsse. Somit übertragen Sie in einem Steckverbinder einfach und platzsparend Daten, Signale und  Leistungen.

Ihre Vorteile

  • Zeit und Platzersparnis – durch Kombination von Signalen und Leistung in einem Stecker
  • Komplettes Installationskonzept – dank M12-Hybridstecker und passender Wanddurchführung
  • Vielseitig einsetzbar – durch Gehäuse aus Kunststoff, Metallpulver-beschichtet und Metall-EMV-beschichtet

M12 Hybrid-Steckverbinder – Daten und Leistung auf engstem Raum

M12 Hybrid-Steckverbinder  

M12 Einbau-Steckverbinder für Industrial Ethernet

Sparen Sie Zeit und Platz: Mit den M12-Hybrid-Gerätesteckverbindern bringen Sie erstmalig Daten bis zu 100 Mbit/s und Leistungen bis 6 A platzsparend ins Gerät.

Hybrid-Steckverbinder für den direkten Motoranschluss

Hybrid-Steckverbinder für den direkten Motoranschluss  

Hybrid-Steckverbinder zum Anschluss von Daten und Signalen an Motoren

Mit dem Hybrid-Steckverbinder mit Push-in-Anschluss schließen Sie Signale und Leistung bis 20 A gleichzeitig an  Ihren Motor an.

Die rüttelsichere Bügelverriegelung erleichtert bei Montage und Service den schnellen Anschluss des Motors und erhöht damit die Anlagenverfügbarkeit.

Durch die steckbare Stern-Dreieck-Brücke entfällt zudem die Voreinstellung der Antriebe.

Das modulare Steckverbindersystem

VARIOCON – das modulare Steckverbinderprogramm  

Modulares System zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung

Das Steckverbindersystem PLUSCON device bietet einen kompakten Anschluss für den Einsatz an Geräten und Klemmenkästen mit hoher Schutzart.

  • modularer Aufbau von Kontakteinsätzen
  • Kombination von Power bis 70 A, Signal und LWL in einem Steckverbinder
  • hochpoliger Crimp-Anschluss mit bis zu 65 Polen
  • für extreme Bedingungen in Schutzart IP67/IP69K

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1