Referenzen für Gerätehersteller Stabile Verbindung: So bringen wir Sie als Gerätebauer voran
Miniaturisierung, einfache Handhabung und vielseitige Einsetzbarkeit von Steckverbindern und Leiterplattenklemmen: Mehr denn je nehmen Gerätehersteller eine Schlüsselrolle in Industrie- oder Infrastrukturlösungen ein. Ihnen bieten wir passgenaue Dienstleistungen durch unser Applikationswissen sowie ein umfassendes Produktportfolio.
Überzeugen Sie sich, wie unsere Kunden von der Geräteanschlusstechnik von Phoenix Contact profitieren.
SKEDD-Direktsteckverbinder für die automatisierte Torsteuerung
Direktstecktechnik für automatische Steuerungen: Die ASO GmbH setzt SKEDD-Direktsteckverbinder für die automatische Torsteuerung „Drico 2.0“ ein. Die Steckverbinder von Phoenix Contact ermöglichen die bedarfsgerechte Ausstattung mit zusätzlichen Anschlüssen.
Zuverlässige Anschlusslösungen für moderne LED-Beleuchtung
LED-Technologie für den Außenbereich: Die WE-EF Leuchten GmbH setzt auf Anschlusstechnik von Phoenix Contact für Lichtquellen auf Straßen und in Gebäuden. Dank der LED-Lösungen von Phoenix Contact sind die Außenleuchten anwenderfreundlich und langlebig.
Die Sensorik von morgen kommuniziert durchgängig
Single Pair Ethernet (SPE) hat das Zeug, Verbindungen auf den letzten Metern nachhaltiger und smarter zu machen. Der Sensorhersteller JUMO setzt aus gutem Grund auf SPE als zukunftsweisendes Kommunikationsmedium für seine Messtechnik. Die dafür notwendige Verbindungstechnik kommt von Phoenix Contact – und sie ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit auf Projektebene.
Steckverbinder für den E-Rennwagen
Im Herzen von Ostwestfalen, einer Region, die für ihre technologische Innovation bekannt ist, arbeitet ein Team von Studierenden der TH OWL an der Entwicklung ihres neuen E-Rennwagens für die Teilnahme an der Formula Student. Im Akku werden verschiedene Steckverbinder von Phoenix Contact eingesetzt, darunter Datensteckverbinder sowie robuste Batteriepol-Steckverbinder.
Bilddaten in industrieller Anwendung
Optische Sensoren bilden in industriellen Anwendungen die „Augen“ des Systems. Doch wie beim Menschen muss im industriellen Einsatz eine leistungsstarke Peripherie dafür sorgen, dass die Bildverarbeitung fehlerfrei und in der erforderlichen Leistungsstärke funktioniert. Datenstecker von Phoenix Contact sorgen hier für eine verlässliche Lösung.
Robuste High-Speed-Verkabelung per RJ45
Die VDS Verkehrstechnik GmbH setzt bei rauen Bedingungen auf industrielle RJ45-Datensteckverbinder von Phoenix Contact, damit Geschwindigkeitsmessgeräte auch unter widrigsten Umweltbedingungen einwandfrei funktionieren. Dank unterschiedlicher Kabelabgangsrichtungen bieten die feldkonfektionierbaren Steckverbinder eine hohe Flexibilität bei der Verkabelung vor Ort.
Servokompaktantriebe mit Anschlusstechnik in M8 und M12
Rundsteckverbinder für die Industrie 4.0: Die Jenaer Antriebstechnik GmbH verwendet bei ihren modularen Servokompaktantrieben smarte Anschlusstechnik von Phoenix Contact in M8 und M12. So können deren Kunden die Produktivität und Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen steigern.
Vom Elektronikgehäuse zum Schaltschrankmodul
Passgenaues Gehäuse für den Anlagenbau: Kompakte Module in der unteren Feldebene mit einer hohen Anzahl an Anschlusspunkten sind rar. Deshalb hat Pepperl+Fuchs in Kooperation mit Phoenix Contact das Schaltschrankmodul KE5 entwickelt – auf Basis des Elektronikgehäuses ME-IO.
Modulares Gehäusekonzept mit Tragschienen-Busverbinder
Funktionale Verpackung für ein Aufzeichnungsgerät für Temperaturen und Energien: Für ihren Energy Controller verwendet die Scheidl GmbH das Elektronikgehäuse BC von Phoenix Contact. Der 16-polige Tragschienen-Busverbinder bildete den Schlüssel zur Gerätekonzeption.
Universelles Gehäusekonzept für das IoT-Gateway
Ein anpassungsfähiges Gehäuse für IoT-Anwendungen: Die MyOmega Systems GmbH suchte ein flexibles Gehäusekonzept mit hoher Modularität der Gehäuseteile – und wurde bei Phoenix Contact fündig: Das Elektronikgehäuse UCS dient nun als Schutzhülle für das IoT-Gateway „d3“.
Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation
Ein Frontanschlussgehäuse für smarte Gebäude: Die Neuberger Gebäudeautomation GmbH setzt das Elektronikgehäuse ME-IO im Raumautomationssystem Open.Room ein. Gemeinsam mit Phoenix Contact hat Neuberger das Gehäuse an die speziellen Anforderungen angepasst.