Leiterplattenverbinder für flexible LED-Leiterplatten

Leiterplattenverbinder für flexible LED-Leiterplatten

Einfach vor Ort anschließen

Ob Einspeisung oder Leiterplattenverbindung – die PTF-Serie von Phoenix Contact gewährleistet sichere Verbindungen.

Mit den neuen Steckverbindern der PTF-Serie schließen Sie flexible LED-Leiterplatten schnell und einfach an. Die weißen Steckverbinder können unauffällig in die Anwendung integriert werden und minimieren dank ihrer flachen Bauform unerwünschte Schatten auf der LED-Leiterplatte.

Ihre Vorteile

  • Kein Anlöten der Anschlusslitzen auf die vorgegebenen Kontaktflächen notwendig
  • Sicherer Halt auf der Leiterplatte durch integrierten Verriegelungsmechanismus
  • Erhältlich als Einspeiseelement oder als Stoßverbinder für 8 mm und 10 mm breite LED-Streifen
  • Hohe Strombelastbarkeit erlaubt den Anschluss langer LED-Strecken ohne zusätzliche Einspeisung
  • Kleine Eckverbinder oder T-Stücke erleichtern die Integration in der Leuchtenanwendung

Der innovative Anschluss für flexible LED-Leiterplatten

Finden Sie schnell Ihre Lösung

Unter folgendem Link finden Sie alle Leiterplattenverbinder für flexible LED-Leiterplatten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen