Anschlusstechnik für die Photovoltaik

Anschlusstechnik für die Photovoltaik

PV-Anlagen sicher verkabeln

Schließen Sie AC-, DC- und Datenleitungen ohne Spezialwerkzeug sicher vor Ort an.

Mit dem einzigartigen SUNCLIX-Anschlusssystem verbinden Sie PV-Module, Generatoranschlusskästen und Wechselrichter einfach und sicher vor Ort. Für die bauwerkintegrierte Photovoltaik bieten wir Ihnen mit SUNCLIX mini ein besonders kompaktes DC-Anschlusssystem.

Ihre Vorteile

  • Alles aus einer Hand – durch ein komplettes Steckerprogramm für AC, DC, Signale und Daten
  • Schnelle und sichere Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug – dank Schnellanschlusstechnik
  • Zukunftsorientierte Verkabelung von PV-Anlagen – durch Komponenten für Spannungen bis 1500 V
  • Hohe Flexibilität – dank Anschlusslösungen für Kabel von 2,5 bis 16 mm²
  • Langlebige und sichere Verbindung – durch geprüfte und zertifizierte Komponenten

DC-Steckverbinder – vom Modul bis zum Wechselrichter

Konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Werkzeuglos konfektionierbare DC-Steckverbinder SUNCLIX

Mit den einteiligen DC-Steckverbindern und den passenden Wanddurchführungen verdrahten Sie Ihre Anlagen einfach und sicher direkt vor Ort. Abisolierten Leiter in die Federklemme einführen, Feder schließen, fertig – so einfach ist SUNCLIX.

  • Spannungen bis 1500 V
  • Ströme bis 65 A
  • Leiteranschluss von 2,5 bis 16 mm²

AC-Anschlusstechnik

AC-Anschlusstechnik  

AC-Anschlusstechnik

Für die wechselstromseitige Installation von Photovoltaiksystemen bietet Phoenix Contact ein breites Anschlussprogramm in jede Leistungsklasse. Das Portfolio umfasst ein besonders kompaktes Anschlusssystem. Das sind runde und eckige Steckverbinder für 1- und 3-phasige Geräte sowie Durchführungsklemmen und passendes Zubehör.

  • Stromstärken bis 309 A
  • Querschnitte von 0,2 mm² bis 150 mm²
  • Spannungen bis 600 V UL / 1000 V

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf den folgenden Button und informieren Sie sich zum Thema Geräteanschluss
für Daten, Signale und Leistung.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1