Intelligente Geräteanschlüsse

Geräteanschluss

Building Intelligence

With smart connectivity.

Zurück zu Gebäudeautomation

Kategorien

Unsere Lösungen

Kompakt, normkonform, wartungsfreundlich – smarte Anschlusstechnik und Elektronikgehäuse müssen auf die Anforderungen der Gebäudeautomation zugeschnitten sein. Steckbare und feste Verbindungen erlauben solche maßgeschneiderten Lösungen. Bewährte Kontakt- und Anschlusstechniken sowie zusätzliche Komfortfunktionen gewährleisten die gleichbleibende Sicherheit im Betrieb. Vertrauen Sie intelligenten Lösungen von Phoenix Contact für smarte Geräteanschlüsse.

Ihre Vorteile

  • Leiterplattenanschlüsse, Wanddurchführungen, Steckverbinder, Elektronikgehäuse aus einer Hand
  • Durchgängige Portfolios für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung
  • Lösungen für den Schaltschrank, für 19-Zoll- und Gebäudeinstallationen
  • Umfangreiche Optionen zur Individualisierung bis hin zu kundenspezifischen Neuentwicklungen

Leiterplattenanschlüsse für Signale, Daten und Leistung

Leiterplattenanschlüsse für Signale, Daten und Leistung  

Leiterplattenanschlüsse für Signale, Daten und Leistung

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder von Phoenix Contact eignen sich für zahlreiche Einsatzgebiete in der Gebäudetechnik. Innovative Schnellanschlusstechniken, besonders kompakte Baugrößen und normkonforme Anschlüsse bieten zuverlässige und komfortable Lösungen für den direkten Leiteranschluss.

  • Steckverbinder und Klemmen für die Leiterplatte
  • Komfortabler Push-in-Federanschluss für den schnellen Leiteranschluss
  • Weltweit akzeptierter Schraubanschluss mit höchster Kontaktkraft

Kabel- und Gerätesteckverbinder für durchgängige Verkabelungskonzepte

Kabel- und Gerätesteckverbinder für durchgängige Verkabelungskonzepte

Kabel- und Gerätesteckverbinder für durchgängige Verkabelungskonzepte

Rundsteckverbinder vom M5 bis M12, kupfer- oder LWL-basierte Datensteckverbinder und Photovoltaik-Steckverbinder bilden die Basis für eine durchgängige Verkabelung. Das umfangreiche Programm von Phoenix Contact umfasst zahlreiche anwendungsspezifische Sonderbauformen sowie die entsprechenden Gerätesteckverbinder.

  • Hybridsteckverbinder zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung
  • Steckverbinder und Buchsen für zuverlässige Datenübertragung
  • Verteiler und Adapter für die Tragschienenmontage

Elektronikgehäuse für Schaltschrank- und Gebäudeinstallationen

Elektronikgehäuse für Schaltschrank- und Gebäudeinstallationen

Elektronikgehäuse für Schaltschrank- und Gebäudeinstallationen

Elektronikgehäuse von Phoenix Contact sind die funktionale Verpackung für die integrierte Elektronik. Ob für Bedienterminals und Fernwirksysteme in Gebäudeinstallationen oder für Steuerungen und I/O-Systeme im Schaltschrank – die Elektronikgehäuse bieten vielseitige Lösungen für die intelligente Gebäudeautomation.

  • Lösungen für die Tragschienen-, Wand- und Mastmontage sowie für den mobilen Einsatz
  • Vielseitige Formfaktoren für unterschiedliche Anwendungen
  • Zahlreiche Variationen durch kundenspezifische Bedruckung und Bearbeitung des Sortiments
  • Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse aus einer Hand

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen