Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche

Blitzschnell ist zerstört, was Ihnen wichtig ist

Überspannungsschutz von Phoenix Contact – zuverlässiger Schutz, hochwertige Hardware sowie einfach im Einbau.

Überspannungsschutz für das Wohngebäude

Schützen Sie Ihr Eigenheim erfolgreich vor Blitzeinschlägen und Überspannungen. Keine Heizung im Winter? Ein kaputter Fernseher während der Olympischen Spiele? Der Rechner mit allen Familienbildern zerstört?

Wenn Ihnen diese Szenarien Sorgen bereiten, sollten Sie sich ernsthaft mit dem Thema Überspannungsschutz beschäftigen. Denn schon Blitzeinschläge in bis zu 2 km Entfernung können Ihre elektronischen Geräte, wie Fernseher, PCs und Laptops, Smartphones, Zentralheizung, Kühl- und Gefrierschränke, Kaffeevollautomat und viele weitere elektronische Geräte in Bruchteilen einer Sekunde zerstören.

Der Sachschaden dieser Geräte kann schnell tausende Euro betragen. Auch wenn die Hausratversicherung Ihren Schaden übernehmen sollte lässt sich der Verlust der persönlichen Daten nicht rückgängig machen.

Leider benötigen Sie ein installiertes Adobe-Flash-Plugin, um diesen Inhalt darstellen zu können.

Get Adobe Flash player

Empfohlene Überspannungsschutzgeräte

Nutzen Sie den nachfolgenden Konfigurator, um Ihr Wohngebäude umfassend zu schützen. Im Handumdrehen haben Sie die richtigen Produkte ausgewählt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

Überspannungsschutz in Ladestationen

Wir haben getestet, was bei Überspannung mit einer Wallbox passiert.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen