Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IQ Technology Mit der IQ Technology wird Ihre Stromversorgungslösung intelligent. Die intelligente USV mit IQ Technology überwacht und optimiert den Energiespeicher, reduziert den Wartungsaufwand und steigert die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Dank integrierter Schnittstellen für PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® oder USB lässt sich die USV problemlos in bestehende industrielle Netzwerke einbinden.

Intelligente Stromversorgungen Quint DC USV vor einem offshore Windpark

Intelligenz für maximale Anlagenverfügbarkeit

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) liefern Strom, auch wenn das Netz ausfällt. Mit unserer IQ Technology sind Sie einen Schritt voraus: Sie informiert über den Ladezustand und die Restlaufzeit des Energiespeichers, maximiert dessen Lebensdauer und warnt frühzeitig vor Ausfällen. Alle relevanten Informationen werden an übergeordnete Rechner und Steuerungen übertragen.

IQ Technology: Intelligenz für maximale Anlagenverfügbarkeit

QUINT DC-USV: Intelligent und kommunikativ
QUINT DC-USV: Intelligent und kommunikativ YouTube
Intelligentes Batteriemanagement mit IQ Technology

Intelligentes Batteriemanagement mit IQ Technology

Intelligentes Batteriemanagement

Das intelligente Batteriemanagement mit IQ Technology erkennt den angeschlossenen Energiespeichertyp, erfasst alle relevanten Informationen und informiert darüber.

SOC – State of Charge
Aktueller Ladezustand und die Restlaufzeit des Energiespeichers werden durchgehend ermittelt und angezeigt.

SOH – State of Health
Verbleibende Batterielebensdauer wird angezeigt und es wird frühzeitig vor einem Ausfall gewarnt.

Monitor zur Überwachung des Energiespeichers

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Intelligente Überwachung des Energiespeichers

Intelligent Battery Control
Automatische Erkennung des angeschlossenen Batterietyps und Maximierung der Lebensdauer durch eine optimal angepasste Ladecharakteristik.

Intelligent Charging
Adaptierung des Ladestroms sorgt für schnellstmögliche Nachladung und Verfügbarkeit des Energiespeichers.

QUINT DC-USV mit unterschiedlichen Schnittstellen

Schnittstellen für die Integration in industrielle Netzwerke

Integration in industrielle Netzwerke

Die QUINT DC-USV lässt sich problemlos über unterschiedliche Schnittstellen in
folgende, bestehende, industrielle Netzwerke einbinden:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2-Port-Switch
Unsere QUINT DC-USV verfügt über einen 2-Port-Switch. Das Gerät kann so flexibel in bestehende, industrielle Netzwerke eingebunden werden.

Smartes Stromversorgungssystem

Smartes Stromversorgungssystem

Live Demo: Smartes Stromversorgungssystem

Werfen Sie einen Blick auf die Live Demo unseres Stromversorgungssystems bei der PHOENIX CONTACT Metal Parts Production in Paderborn. Ein interaktives Cloud-Dashboard zeigt die Zustandsdaten des Stromversorgungssystems 24/7 an.

Benutzer: demohmi
Passwort: Demo1234