Technik

Technik

Offene Steuerungsplattform

Mit PLCnext Technology integrieren Sie neue Funktionsanforderungen und Technologien schnell und einfach.

Die neue Plattform bietet dank ihrer Offenheit viele Vorteile für die Entwicklung, Projektierung und den Betrieb von Automatisierungslösungen. Sie ist anpassungsfähig und ermöglicht es, schnell auf neue Marktanforderungen zu reagieren. Auch wenn Entwicklungszyklen kürzer werden, realisieren Sie Ihre Lösungen bei gesteigerter Effizienz und gleichbleibender Qualität. Mit der PLCnext Technology sind sie schneller am Markt.

Für die Programmierung nach IEC 61131-3 steht mit dem neuen PLCnext Engineer eine adaptive Engineering-Plattform zur Verfügung. Diese innovative Software überzeugt durch ein ansprechendes Design, objektorientierte Programmierung und ist in ihrer Funktion User-optimiert.

Die PLCnext Technology im Detail

Die PLCnext Technology ist die Basis für eine kommunikative und anpassungsfähige Automatisierungslösung. Entdecken Sie die Vorteile der offenen Steuerungsplattform.

Klicken Sie sich durch die Galerie, um detaillierte Informationen zu erhalten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen