Zurück zur Übersicht

Echtzeitfähig und synchron

Echtzeitfähig und synchron

Steuerung erfüllt alle Anforderungen

Neben der Abarbeitung von SPS-Programmen in nur einer Programmiersprache bietet PLCnext Technology jetzt auch die Möglichkeit, in der Steuerung Aufgaben zu definieren, deren Einzelbestandteile aus unterschiedlichen Programmiersprachen bestehen. Hier ist neben C/C++, C# oder IEC 61131-3-Code auch Code aus Matlab Simulink möglich. Die einzelnen Programme können dann in Echtzeit abgearbeitet werden.

Die Abarbeitung der Aufgaben kann dank Multicore-Unterstützung auf mehrere Prozessorkerne verteilt werden. Hierdurch wird die optimale Nutzung der Steuerungs-Performance möglich. Der Anwender bestimmt nicht nur die Anzahl seiner SPS-Aufgaben, sondern kann zusätzlich auch den exakten zeitlichen Ablauf sowie die Priorität definieren. Die Synchronität und der konsistente Datenzugriff aus allen Programmen sind durch eine intelligente Datenhaltung zu jeder Zeit sichergestellt.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen