Zurück zur Übersicht

Standardisierung und Modularisierung

Standardisierung und Modularisierung

Automatisierungsmodule einfach wiederverwenden

Die neue Software-Plattform PLCnext Engineer bietet die Möglichkeit, Automatisierungsmodule anzulegen, die aus definierten Software-Teilen bestehen. Hieraus ergeben sich zahlreiche Vorteile für den Software-Programmierer. Durch die schnelle und einfache Wiederverwendung dieser Module können Entwicklungszeiten erheblich beschleunigt werden. Das spart Engineering-Kosten und reduziert Fehlerquellen, da Zertifizierungen, Test und Programmierung nur einmalig ausgeführt werden müssen.

Vor allem in komplexen Systemen erhöhen sich durch das Verwenden von Automatisierungsmodulen signifikant die Qualität und die Effizienz der Programmierung. Da dank der PLCnext Technology Programmcodes sowohl in IEC 61131-3 als auch in C/C++ oder C# verarbeitet werden können, können die Automatisierungsmodule selbst gemischten Programmcode enthalten.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service

PLCnext Technology: offen und zukunftssicher

Mit PLCnext Technology den Anforderungen an die IoT-Welt gewachsen sein

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website

Werden Sie Mitglied der PLCnext-Community

Diskutieren Sie über Ihre Erfahrungen und Ideen.

PLCnext-Community
Zur PLCnext-Community