Fernwarten

Fernwarten

Sichere Fernwartung

Steigerung der Maschinenverfügbarkeit.

Zurück zu Fernkommunikation

Kategorien

Suchen in Fernwarten

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Sichere Fernwartung erschließt Herstellern von Maschinen- und Produktionsanlagen ein großes Potenzial an zusätzlichen Servicedienstleistungen. Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Lösung, die Sie problemlos in Ihre Maschinen und Anlagen integrieren können. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem mGuard Secure Remote Service ein gehostetes, schlüsselfertiges und sicheres Portal zur cloudbasierten Fernwartung.

Ihre Vorteile

  • VPN-Infrastruktur mit dem Sicherheitsprotokoll IPsec (Internet Protocol Security) für Betreiber, Maschinen- und Anlagenbauer
  • Sicher und zuverlässig durch industriebewährte mGuard-Technologie
  • Kompatibel mit allen mGuard Security-Appliances und zertifizierten VPN-Clients
  • Cloudbasierte Fernwartung mit dem mGuard Secure Remote Service

Weltweite sichere Fernwartung von Maschinen - skalierbar mit dem mGuard Secure Remote Service

Industrielle Fernkommunikation mit mGuard Secure Remote Service  

mGuard Secure Remote Service

Sichere Online-Fernwartung Ihrer Maschinen mit dem mGuard Secure Remote Service: Die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Daten zwischen den Teilnehmern ist durch IPsec-VPN-Verbindungen gewährleistet. Der in Deutschland betriebene Hosting-Service macht die Cloud weltweit verfügbar.

Fernwartungs-Gateways für mGuard Secure Remote Service

Sichere Fernwartung von Maschinen  

Fernwartungs-Gateway Cloud Client

Die Cloud Clients verbinden Maschinen sicher via Internet mit dem mGuard Secure Remote Service. Sie bilden den preiswerten Einstieg in eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Sie haben dabei die Wahl, über welches Medium die VPN-Verbindung aufgebaut wird. Die Cloud Clients können kabelgebunden über das Betreibernetz, als WLAN-Client oder über 4G-Mobilfunknetze kommunizieren. Sie werden mit Hilfe des mGuard Secure Remote Service konfiguriert und sind sofort in der Maschine einsatzbereit.

Die Cloud Clients verfügen zudem über einen digitalen Eingang und einen Ausgang. So lassen sich Serviceverbindungen zum mGuard Secure Remote Service bei Bedarf aufbauen und signalisieren.

Sichere industrielle Fernwartung

mGuard-Mobilfunk-Router  

Highspeed-Kommunikation mit mGuard-Mobilfunk-Routern

Mit den mGuard-Produkten erhalten Sie maßgeschneiderte Security-Komponenten für Ihre Fernwartungslösung. Diese robusten und industrietauglichen Security Appliances beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-Funktionalitäten zum Schutz vor bösartigen Cyber-Attacken und ungewollten Störungen. Optional sind die mGuard-Geräte mit integriertem Mobilfunk-Interface erhältlich und ermöglichen sichere Kommunikation auch über Mobilfunknetze.

Die neue Generation der Security-Router unterstützt jetzt auch Highspeed-Datenverbindungen über mobile 4G-Netzwerke (LTE) in den USA.

Damit besteht das mGuard-Produktportfolio aus Varianten für europäische 4G-Mobilfunknetze, Varianten für AT&T (USA), Varianten für Verizon Wireless (USA) und Varianten ohne Mobilfunk-Interface.

IP-basierte Fernwartung via Internet

Sichere Fernwartung über Internet und Mobilfunk  

IP-basierte Fernwartung via Internet

Das Internet bietet sich an als weltweites Medium für Fernwartung und Service im Maschinen- und Anlagenbau. Firewall- und VPN-Technologie helfen, die Nutzung des Internets für IP-basierte Fernwartung sicher zu gestalten.

So können Servicetechniker weltweit Produktionssysteme erreichen: unkompliziert, kostengünstig und vor allem sicher.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Sichere Fernwartung

Mit dem mGuard Secure Remote Service


TC Cloud Client

Konfiguration mit dem mGuard Secure Remote Service