Zurück zur Übersicht

Managed Switches IRT

Managed Switches IRT

Die FL SWITCH IRT-Familie verwendet ERTEC-Controller und ist so ideal für PROFINET-Anwendungen geeignet. Diese Switches erfüllen alle Anforderungen zur optimalen Weiterleitung von PROFINET-Paketen. Durch ihr integriertes PROFINET-Device lassen sich die FL SWITCH IRT vollständig von der Steuerung aus konfigurieren und überwachen.

Priorisierte PROFINET-Datenübertragung

PROFINET-Priorisierung  

PROFINET-Priorisierung

Unabhängig von der Priorität der Datenpakete werden PROFINET-Pakete bevorzugt abgearbeitet, indem die Header-Datei der ankommenden Pakete auf eine PROFINET-ID untersucht wird.

Wird eine PROFINET-ID im Header erkannt, wird das Datenpaket mit der höchsten Priorität verarbeitet. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, bestimmte Anwendungen wie Videostreams höher zu bewerten, ohne dass die PROFINET-Kommunikation beeinträchtigt wird.

Somit muss sich der Anlagenbetreiber keine Gedanken über die Priorisierung der PROFINET-Pakete machen. Die Netzwerkplanung wird erleichtert und eine detaillierte Unterscheidung der Prioritäten aller nicht-PROFINET-Telegramme ist möglich.

Bei der Übertragung im 100 MBit-Betrieb werden kürzeste Latenzzeiten beim Weiterleiten von Paketen erreicht – dank Unterstützung der Cut Through Switching-Technologie. So werden PROFINET-Pakete auch über mehrere Switches hinweg schnell ans Ziel gebracht.

Integration in das Engineering

Konfiguration IRT-Switches  

Konfiguration IRT-Switches

Den FL SWITCH IRT konfigurieren Sie vollständig von der PROFINET-Steuerung aus – von der ersten Inbetriebnahme inklusive IP-Adressvergabe per DCP bis hin zur Portkonfiguration.

Im Betrieb lässt sich die komplette Diagnose der IRT-Switches über das PROFINET-Device auslesen und überwachen.

Den schnellen Gerätetausch und die Überwachung der Netzwerktopologie realisieren Sie über das im PROFINET-Standard definierte LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Diagnose für LWL-Strecken

Diagnose für LWL-Strecken  

Diagnose für LWL-Strecken

Die FL SWITCH IRT können über PROFINET LWL-Strecken diagnostizieren und die Diagnosewerte der Steuerung zur Verfügung stellen.

So ist es möglich, die Qualität der LWL-Strecke kontinuierlich zu überwachen. Zur besseren Beurteilung der LWL-Strecke stellen die IRT-Switches dem Instandhalter auch die Streckenlänge zwischen zwei Teilnehmern zur Verfügung.

MRP – schnelle und garantierte Umschaltzeit

MRP steuert Umschaltung in einer Ringtopologie  

Umschaltung im Fehlerfall

Dank der Unterstützung des Media Redundancy Protocol (MRP) Ringredundanzmechanismus sichern die FL SWITCH IRT den unterbrechungsfreien Datenverkehr in Ihrem Netzwerk. Als Teil des Standards IEC 62439 garantiert MRP im Fall einer Unterbrechung Umschaltzeiten von höchstens 200 ms.

Mit dem wechselbaren Konfigurationsspeicher FL MEM PLUG/MRM aktivieren Sie zudem die MRP-Manager-Funktion in Ihrem IRT-Switch. Mit dieser Funktion übernimmt der Switch die Überwachung der Redundanzfunktion für den gesamten MRP-Ring. Zusätzlich können Sie auf dem externen Speicher auch die Gerätekonfiguration hinterlegen, sodass ein Gerätetausch in wenigen Sekunden möglich wird.

FL SWITCH IRT im Überblick

 FL SWITCH  IRT
Übertragungsgeschwindigkeit10/100 MBit/s
Alarmkontaktja
Temperaturbereich-25 °C ... +60 °C
Versorgungsspannung18,5 ... 30,2 V DC (redundant)
Filterfunktionen 
Quality of Serviceja
VLANnein
Multicast / IGMP-Snoopingnein
Redundanz 
Rapid Spanning Tree (RSTP)nein
MRP-Manager / Clientja (optional) / ja
Fast Ring Detection (FRD)nein
Large Tree Supportnein
Managementfunktionen 
Port Configuration, Statistics and Utilizationja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)ja
Address Conflict Detection (ACD)nein
Automatisierungsprotokolle 
PROFINET Conformance ClassC
PROFINET-Deviceja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterungnein
Zulassungen / Zertifikate 
Maritime Zulassungennein
Ex-Zulassungennein

Hier gelangen Sie zur Produktliste der Managed Switches IRT.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1