Beleuchtung und Signalisierung

Beleuchtung und Signalisierung

Mehr als nur Licht

Ob Anlagenzustand, Produktqualität oder unübersichtliche dunkle Bereiche — mit cleverer Beleuchtungs- und Signalisierungstechnik haben Sie stets alles im Blick.

Zurück zu Produkte

Kategorien

  • Lichtsteuersystem
    Lichtsteuersystem

    Das Lichtsteuersystem ermöglicht eine flexible und einfache Steuerung der lichttechnischen Einrichtung in der Fertigung und im Büro.

  • Maschinenleuchten
    Maschinenleuchten

    Machen Sie mehr aus der Beleuchtung Ihrer Maschine und steigern Sie die Effizienz Ihrer Anlage.

  • Schaltschrankleuchten
    Schaltschrankleuchten

    Sorgen Sie für eine optimale Ausleuchtung Ihres Schaltschranks, bis ganz unten, und sparen Sie Zeit bei der Installation.

Suchen in Beleuchtung und Signalisierung

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Müssen Sie stets über den Zustand Ihrer Anlage informiert werden? Mit den PSD-Signalsäulen sowie Signalleuchten für maritime Anwendungen haben Sie stets den Zustand Ihrer Anlage im Blick.
Oder möchten Sie Licht ins Dunkel bringen? Kein Problem, denn mit den PLD-Maschinen-, den PLD-Schaltschrank- und den PLD-Turmleuchten leuchten Sie den gewünschten Bereich optimal und effizient aus.

Ihre Vorteile

  • Erhöhte Lebensdauer und geringere Energiekosten dank sparsamer LED-Technologie
  • Optimale Anpassung an individuelle Bedürfnisse durch umfangreiches Produkt- und Zubehörportfolio
  • Geeignet für raue Industrieumgebung dank hoher Schutzart
  • Kürzere Reaktionszeiten durch die situationsbedingte Anpassung von Beleuchtung und Signalisierung an die Anlage oder an den Schaltschrank

Beleuchtung und Signalisierung basierend auf LED-Technologie

Beleuchtungs- und Signalisierungsprodukte von Phoenix Contact basieren auf innnovativer LED-Technologie  

Beleuchtungs- und Signalisierungsprodukte von Phoenix Contact basieren auf innnovativer LED-Technologie

Auch im Bereich LED-Technik profitieren Sie von den langjährigen Erfahrungen von Phoenix Contact aus der Entwicklung hochkomplexer Elektronikkomponenten. So stehen Ihnen verschiedene, besonders innovative Produkte für die Beleuchtung und Signalisierung zur Verfügung. Auch für branchenspezifische, intelligente Beleuchtungs- und Signalisierungslösungen steht Ihnen Phoenix Contact als kompetenter Partner zur Seite. Sprechen Sie uns an.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service