Zurück zur Übersicht

Mehr über WLAN 5110

WLAN 5110 – Die flexible WLAN-Lösung für den Schaltschrank

WLAN 5110 eingebaut  im Schaltschrank  

WLAN 5110 für den Schaltschrank

WLAN 5110 ist ein leistungsstarker WLAN 802.11n Access-Point und Client für den Aufbau großflächiger WLAN-Netzwerke oder drahtloser Ethernet-Verbindungen über größere Distanzen. Durch das integrierte Cluster-Management können alle WLAN 5110-Access-Points eines WLAN-Netzwerkes zentral über nur ein Web-Interface komfortabel und schnell konfiguriert und gewartet werden. Das kompakte Design ermöglicht nicht nur den Einsatz im Schaltschrank sondern auch in kompakten Schaltkästen im Feld.

Leistungsstarkes WLAN IEEE 802.11n Modul für mehr Reichweite

Mehr Reichweite  

Erhöhte Reichweite dank moderner Standards und MIMO-Technologie

Ein starkes Funksignal und die Mehrantennentechnologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) im Standard IEEE 802.11n sind entscheidend für eine stabile, schnelle und zuverlässige Funkkommunikation über eine größere Reichweite. Das macht sich besonders unter schwierigen industriellen Bedingungen bemerkbar. Selbst beim Einsatz von WLAN-Clients mit alten 802.11a/b/g-Standard verbessert sich die Stabilität und Reichweite der Funkkommunikation meist erheblich.

Das heißt für Sie: weniger Access Points pro Fläche.

Cluster Management Technologie für die zentrale Konfiguration

Cluster Management  Technologie  

Schnelle und einfache Netzwerk-Konfiguration

Die im WLAN 5110 integrierte Cluster-Management-Funktion ermöglicht die einfache, zentrale Konfiguration aller WLAN 5110-Access-Points eines WLAN-Infrastrukturnetzwerkes gemeinsam über nur ein Webinterface. So richten Sie alle Access-Points in nur wenigen Minuten ein und integrieren sie in vorhandene Netzwerke.

Zusätzlichen Komfort bei der Konfiguration und Wartung bieten der Mode-Button und die SD-Speicherkarte, auf u.a. die Konfigurationsdaten, aber auch das FW-Image gesichert werden können.

Ihr Vorteil: Schnelle und einfache WLAN Netzwerk-Konfiguration

Kompatibel, sicher und ein Plus an Möglichkeiten

WLAN 5100 ist sicher  

Sicher und kompatibel: WLAN 5110

Der WLAN 5110 unterstützt die aktuellsten WLAN-Security-Mechanismen inklusive hardwarebasierter AES-Verschlüsselung. Auch die Kompatibilität zu allen WLAN-Geräten, die die 802.11a,b,g und 802.11n Spezifikationen unterstützen, ist selbstverständlich gegeben.

Darüber hinaus bietet der WLAN 5110 zusätzliche Funktionen und Merkmale, die nur im Zusammenspiel mit einem anderen WLAN 5110 oder WLAN 1100 wirksam sind. Dazu zählen u.a. der „Fully Transparent Bridge“-Mode für Layer 2 transparente Netzwerk-Kommunikation über WLAN, ein optimiertes Multicast-Handling z. B. für Ethernet/IP oder ein zusätzlich optimiertes, schnelleres Roamen.

Ihr Vorteil: Hohe Sicherheit und Kompatibilität und dennoch optimiert für industrielle Anwendungen

Externe Antennenanschlüsse für den flexiblen Einsatz von Antennen

Antennen passend  für unsere WLAN-Produkte  

Antennen passend für unsere WLAN-Produkte

Ein guter Signalempfang ist entscheidend für eine schnelle und zuverlässige Funkkommunikation. Dafür ist der Einsatz qualitativ hochwertiger Antennen, die zur jeweiligen Applikation passen, eine wesentliche Voraussetzung. Wir bieten für jede Anwendung das passende Antennenzubehör.

  • Rundstrahlantennen für ein großflächiges Funkfeld in alle Richtungen
  • Richtantennen für ein gerichtetes Funkfeld über große Entfehrungen
  • Leckkabelantennen für spurgeführte Anwendungen, z. B. Elektrohängebahnen

Ihr Vorteil: Immer optimaler Signalempfang

Kompakte Bauform – passend auch für Schaltkästen im Feld

RUGGED BOX  Montageset  

RUGGED BOX Montageset für den Access-Point WLAN 5110

WLAN-Access-Points sollten dort installiert werden, wo die optimale Antennenposition ist. Das ist meist nicht in der Nähe eines Schaltschrankes. Daher wurde der WLAN 5110 so designt, dass er in kompakte, feldmontierbare Schaltkästen und Boxen eingebaut werden kann, auch wenn Ethernet- und Antennenkabel angeschlossen wurden.

Wir bieten Ihnen mit der RUGGED BOX verschiedene, robuste Schaltkasten-Sets in Schutzart IP66, die genau auf den FL WLAN 5110 abgestimmt sind. Ob mit direkt aufschraubbaren Antennen oder einem Netzteil für den 220-V-Betrieb. Sie erhalten immer genau den Access-Point, den Sie benötigen.

Ihr Vorteil: Flexible Installation des WLAN 5110 an optimaler Position

Power over Ethernet (PoE) für einfache Feldinstallation

WLAN 5110 im  Schaltkasten  

Versorgung des WLAN 5110 mit Daten und Energie dank PoE-Splitter

Passend zum WLAN 5110 bieten wir einen Power-over-Ethernet-Splitter (PD) zur Trennung von Energie und Daten nach IEEE 802.3af und IEEE 802.3at. Damit ist eine einfache und kostengünstige Verkabelung von Ethernet und Spannungsversorgung über nur ein Ethernet-Kabel zu einem entfernt installierten WLAN-Access-Point möglich. Der PoE-Splitter stellt industrieüblich 24 V DC bereit und je nach Typ der angeschlossenen PoE-Versorgung (802.3af/802.3at) 10,5 W bzw. 21,5 W zur Verfügung. Passende PoE-Einspeisemodule oder PoE-Switche finden Sie in unserem Netzwerkportfolio.

Ihr Vorteil: einfache Ein-Kabel-Installation

Drahtlos kommunizieren im Ex-Bereich

WLAN 5110 für den Ex-Bereich  

Drahtloses Ethernet auch in explosionsgefährdeten Bereichen

Nutzen Sie drahtlose WLAN-Kommunikation auch in explosionsgefährdeten Bereichen. Der WLAN 5110 ist zugelassen für den Einsatz in Ex-Zone 2. Zudem bieten wir eine Komplettlösung im GFK-Gehäuse mit universeller Spannungsversorgung AC 100...240 V und Antennensystem für den Einsatz in ATEX-Zone 2 (ATEX Ex II 3G).

Ihre Vorteile: 

  • höchste Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
  • schneller und zuverlässiger Datenaustausch zwischen Feldebene und Kontrollraum
  • leistungsfähige Kommunikation in großen Hallen oder auf Freiflächen
  • erhöhte Produktivität durch ortsunabhängigen Echtzeitzugriff auf Wartungsinformationen und Netzwerkressourcen
  • vielseitige Kommunikationsinfrastruktur
  • parallel nutzbar für Daten-, Video- und Sprachübertragung

WLAN 5110 im Überblick

Merkmale

 
WLAN Standards

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frequenzbänder und Kanäle (*Länderabhängig)

2.4 GHz, Kanal 1-13*

5 GHz: Kanal 36-165*

Max. Datenrate (brutto)

300 Mbit/s

Max. Datendurchsatz (netto)

< 90 Mbit/s

Betriebsarten

Access Point, Client, Repeater

Maximale Sendeleistung

18 dBm

Anzahl Antennen

1 bis 2 (extern)

Hier gelangen Sie zu den Industrial WLAN-Produkten für Ethernet-Netzwerke.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


Cluster Management-Technologie

WLAN-Netzwerke einfach und sicher konfigurieren.

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen