Mit hochmodernen Fräsmaschinen lassen sich kundenspezifische Ausbrüche an jeder Seite des Gehäuses realisieren. Verlassen Sie sich auf höchste Qualität und eine wirtschaftliche Umsetzung bereits bei kleinen und mittleren Stückzahlen.
Kundenspezifische Elektronikgehäuse
Unser Portfolio an Gehäuse- und Anschlusstechniklösungen beinhaltet viele Möglichkeiten zur Gestaltung moderner Geräte. Konfigurieren Sie Lösungen für Ihre individuelle Applikation mit dem Konfigurator für Elektronikgehäuse. Von Farbvarianten über Bedruckungen und Bearbeitungen bis hin zu kundenspezifischen Variationen ist nahezu alles möglich – auch vollständige Neuentwicklungen.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu den Produkten
Ihre Vorteile
- Maßgeschneiderte Produkte für die optimale Realisierung Ihrer Applikation
- Professionelle Spanntechnik für höchste Genauigkeit bei der Umsetzung
- Realisierung Ihrer individuellen Gehäusefarbe für einen größtmöglichen Wiedererkennungswert
- Individuelle Bedruckung von Gehäusen oder Gehäuseteilen nach Ihren Vorgaben
- Kostenlose Muster für die Qualifizierung Ihrer individuellen Gehäuselösung
Von der Idee zur passgenauen Gehäuselösung Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie ein Elektronikgehäuse an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Mechanische Anpassungen von Elektronikgehäusen
Nutzen Sie unser umfangreiches Service-Portfolio. Wir bieten Ihnen vielfältige Verfahren zur wirtschaftlichen Umsetzung Ihrer Gehäusevariante. Sie reichen von der mechanischen Bearbeitung mit Fräsmaschinen über Werkzeugeinsätze im vorhandenen Stammwerkzeug bis hin zur individuellen Gestaltung einzelner Gehäusekomponenten.
Für große Stückzahlen ist es häufig wirtschaftlicher, die mechanische Bearbeitung durch eine Spritzgussvariante zu ersetzen. Profitieren Sie von der schnellen Umsetzung Ihrer angepassten Variante direkt aus dem Stammwerkzeug.
Für Ihre individuelle Lösung kann es mitunter erforderlich sein, einzelne Standardgehäuseteile durch kundenspezifische Ausführungen zu ersetzen. Wir entwickeln Gehäusebauteile nach Ihren Vorgaben und fügen diese mit bewährten Standardbauteilen zusammen.
Speziell für die Serie ICS können Sie sogar individuelle Gehäusedeckel per Konfigurator designen. Nutzen Sie dazu den 3D-Druck bei PROTIQ für die Fertigung des Prototypen für eine spätere Serienfertigung.
Design-Anpassungen von Elektronikgehäusen
Von Farbvarianten über die Bedruckung und Beschriftung bis hin zur individuellen Gestaltung einer Folientastatur bieten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung Ihrer Applikation.
Mit Ihrer individuellen Firmenfarbe steigern Sie den Wiedererkennungswert Ihrer Anwendung. Dank unseres umfangreichen Portfolios aus Standardfarben können Sie Ihre Gehäusefarbe optimal auf Ihre Applikation abstimmen.
Die Feinabstimmung des applikationsspezifischen Erscheinungsbilds erfolgt über das Firmenlogo und die Beschriftung der vorhandenen Bedienelemente. Profitieren Sie von unseren zahlreichen Möglichkeiten und bedrucken und beschriften Sie Ihr Elektronikgehäuse maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse.
Integrieren Sie schnell und einfach vorgefertigte Folientastaturen und Displays für einige Gehäusefamilien. Sie können bei den Folientastaturen Form, Farbe und Bedruckung frei an Ihre Wünsche anpassen, auch das Aufbringen zusätzlicher Beschriftung mit einem Firmenlogo ist möglich.
Übersicht über die Farbvarianten
Individualisieren Sie Ihre Anwendung mit der passenden Farbvariante für Ihr Gehäuse. Im Stammwerkzeug erfolgt eine Qualifizierung jeder neuen Farbvariante.
Die passende Bedruckung für Ihre Anwendung
Informieren Sie sich über die Bedruckungsvariante für Ihre Anwendung.
|
|
|
|
---|---|---|---|
Tampondruck | Siebdruck | Laserbeschriftung | |
Eigenschaften | |||
Vorteile | Wirtschaftlicher Funktionsdruck | Brillante Farben | Abriebfest, fortlaufende Codierung |
Anzahl möglicher Farben | Ein- bis zweifarbig | Mehrfarbig | Einfarbig (Farbumschlag) |
Anwendungsbereiche | Texte und Logos | Großflächige oder mehrfarbige Drucke | Texte und Logos, Barcodes, QR-Codes und Data-Matrix-Codes sowie Seriennummern |
Per Konfigurator zum individuellen Elektronikgehäuse
Nutzen Sie unseren Konfigurator, um schnell und einfach online Ihr eigenes Elektronikgehäuse zusammenzustellen. Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie, das passende Unterteil und den Deckel aus. Fügen Sie die passende Anschlusstechnik hinzu – fertig. Außerdem können Sie für die Serien ICS, ME-IO und UCS Bedienelemente wie Folientastaturen und Displays integrieren und Ihre Applikation hinsichtlich thermischer Beschaffenheit prüfen.
Kundenspezifische Neuentwicklung
Sie haben spezielle Anforderungen und benötigen eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Neuentwicklung? Wir unterstützen Sie mit unserem Know-how aus den Bereichen Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung bei der Realisierung. Sie erhalten von uns sämtliche erforderlichen Leistungen für Ihr neues Produkt. Dazu gehören u. a.:
- Anschlusstechnik in Ihrem Wunsch-Design
- Entwicklung, Qualifizierung und Zertifizierung aus einer Hand
- Simultaneous Engineering von Artikel und Produktion
- Frühe Belieferung mit Prototypen
- Rundum-Support vom Anlauf bis zur Abkündigung
Passive Kühlkörper und Thermosimulationen für Elektronikgehäuse
Die Miniaturisierung bringt immer höhere Packungsdichten in der Elektronik mit sich. Das wiederum erfordert eine effiziente Kühlung. Für die Wärmeableitung in Elektronikgehäusen sorgen individuelle Kühlkörper. Dadurch lassen sich die Gehäuse auch in thermisch anspruchsvollen Anwendungen einsetzen. Benötigen Sie als Gerätehersteller Unterstützung bei der Auslegung des Leiterplatten-Layouts durch Thermosimulationen? Sprechen Sie uns an.
Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz
Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.
Newsletter für Gerätehersteller
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.