Elektronikgehäuse

Elektronikgehäuse für die Tragschiene und für den Feldeinsatz

Elektronikgehäuse bieten ein breites Spektrum an Form, Farbe und Funktion. Ob auf der Tragschiene im Schaltschank, als Wandgehäuse oder im Feldeinsatz unter rauen Umweltbedingungen: Die Gehäuse bieten den passenden Schutz für Ihre Elektronik. Um Elektronikgehäuse in Ihre individuelle Applikation zu integrieren, bietet zudem der digitale Konfigurator vielfältige Möglichkeiten. Auch Neuentwicklungen sind möglich.

Ihre Vorteile

  • Elektronikgehäuse, Anschlusstechnik, Services und Zubehör aus einer Hand
  • Individualisierbare Komponenten für spezifische Applikationen
  • Umfangreicher Support und partnerschaftliche Zusammenarbeit während des gesamten Geräteentwicklungsprozesses
  • Unterstützung bei der Komponentenauswahl durch Services wie Konfiguratoren, Cover-Modifikatoren oder Online-Thermosimulationen
  • Langfristige Produktverfügbarkeit über mehrere Jahrzehnte hinweg

Neuheiten

PV-Modulhalterung POS Panelfix befestigt am Mast
Elektronikgehäuse mit Thermosimulation
ICS-Gehäuseunterteil
Gehäusesystem ME-IO Slim für kompakte Steuerungen
Oberteile mit Push-in-Anschluss für Elektronikgehäuse der Serie BC modular
Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8
EVA-Board-Halterung für UM-BASIC/-PRO
Übersicht der drei Größen zum Monitoring Case Systems MCS
PV-Systemlösung der Serie POS
Oberteile mit Push-in-Anschluss für Elektronikgehäuse der Serie BC modular
Push-in-Leiterplattenklemmen für BC 17,8
Brücke für Tragschienen-Busverbinder
Steckverbinder für 8-polige Tragschienen-Busverbinder
Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen für Serie ICS
Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS

PV-Modulhalterung

Für energieautarke Systeme

Die Halterung POS Panelfix eignet sich für die Montage diverser Solarpanels im Bereich von 20 bis 200 Wp. Die flexible Bauform ermöglicht die Befestigung an der Wand und am Mast. Durch die innovative Klemmlösung lässt sich das Panel mit nur einem Werkzeug in besonders kurzer Zeit befestigen.

Hauptmerkmale

  • Ideal für separate Montage von Solarpanel und Elektronik
  • Montage durch Klemmen oder Schrauben
  • Kompatibel mit allen gängigen Panels im Bereich 20 bis 200 Wp
  • Für alle Mastdurchmesser von 48 bis 180 mm
  • Material: Edelstahl

Ihre Vorteile

  • Kompatibel mit allen marktüblichen Panels (20 bis 200 Wp) dank innovativer Befestigung
  • Eine-Person-Montage in nur 15 Min. mit nur einem Werkzeug (SW13) durch einfache Klemmtechnologie
  • Flexible Bauform für einen Einsatz an Wand oder Mast
  • Geeignet für raue Umgebungen und bis zu Windstärke 10 dank zusätzlicher Verstärkung

Elektronikgehäuse mit Thermosimulation

Perfekt optimiert für die maximale Leistung

Maximieren Sie die Leistungsdichte in Ihren Elektronikgehäusen mit passiven Kühllösungen und thermisch optimierten Leiterplatten-Layouts: von der Konfiguration über umfassende Thermosimulationen bis zur Implementierung – ideal für leistungsstarke und miniaturisierte Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Material: Aluminium
  • Oberfläche: natureloxiert
  • Kühlkörpertopologie: Strangpressprofil (BC) / Heatspreader und Strangpressprofil (ME-IO)
  • Maximale Bauteilhöhe: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Kühlkörperbreite: 17,8 mm ... 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Ihre Vorteile

  • Effizient eingebettete Kühlsysteme durch flexibel kombinierbare Kühlkörper und Gehäuse für optimale Kühlung
  • Nahtlose Integration durch maßgeschneiderte passive Lösungen: mechanisch und thermisch perfekt abgestimmt
  • Umfassender Service von Online-Konfiguration über Thermosimulationen bis zur Integration
  • Minimaler Platzbedarf dank platzsparender Kühlung für maximale Leistungsdichte und Raumnutzung

Gehäuseunterteil in neuer Größe

Für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Das Gehäuseunterteil in der Breite 50 mm bietet die größtmögliche Leiterplattenfläche der Serie ICS und schafft damit mehr Raum für die darauf befindliche Elektronik. Insgesamt können bis zu vier Leiterplatten und 20 Steckverbinder mit bis zu 100 Polen im Gehäuse montiert werden.

Hauptmerkmale

  • Breite: 50 mm
  • Höhe: 122 mm
  • Tiefe: 130,9 mm
  • Bis zu 20 Anschlussöffnungen

Ihre Vorteile

  • Mehr Platz für Elektronikbauteile dank vergrößerter Leiterplattenfläche
  • Vollständige Kompatibilität mit dem ICS-Produktportfolio durch Neukombination bestehender Maße
  • Integration von Steckverbindern auf fünf Anschlussebenen dank einer nutzbaren Bautiefe von 112 mm

Gehäusesystem für kompakte Steuerungen

Für Anwendung mit Frontanschlusstechnik

Das ME-IO Slim ist die effiziente Gehäuselösung für kompakte Steuerungen, die eine dichte Frontanschlusstechnik erfordern. Der 18-polige Frontstecker wird direkt auf die Leiterplatte kontaktiert. Mit einer Modulbreite von nur 12 mm ist das ME-IO Slim besonders platzsparend.

Hauptmerkmale

  • 18-polige Frontanschlusstechnik
  • Modulbreite: 12 mm
  • Koppler und CPU-Gehäuse
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • 8-polige Modulkommunkation
  • 6-poliger Versorgungsstecker in Kopfstation
  • Statusanzeige ohne separaten Lichtleiter

Ihre Vorteile

  • Einfacher Modulzusammenbau mit zwei Seitenwänden und einem Tragschienen-Befestigungshebel
  • Hohe Anschlussdichte mit 18-poligem Anschlussstecker im Rastermaß 5 mm
  • Dank einfacher Bauweise und vordefinierter Modulauslegung optimal für preissensitive Applikationen
  • Durch bearbeitbare Klappen im CPU-Modul ist eine applikationsspezifische Individualisierung möglich
  • Einfache Verkabelung im Modul durch bereits bedruckten 18-poligen Frontstecker

Konfigurierbare Oberteile für Push-in-Anschluss

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Mit den neuen Gehäuseoberteilen der Serie BC modular profitieren Sie von der komfortablen Bedienung der Push-in-Anschlusstechnik an der Gehäusefront. Konfigurieren Sie Ihre individuelle Gehäuselösung ausgestattet mit Push-in-Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR.

Hauptmerkmale

  • Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
  • Breiten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Bis zu 24 Pole 1,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Bis zu 8 Pole 2,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Vorbereitet für den Einsatz des KNX-Bus

Ihre Vorteile

  • Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
  • Individuelle Konfiguration je Gehäusekammer für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
  • Einfach zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurator

Push-in-Leiterplattenklemmen

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich. Mit den Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 realisieren Sie durch bis zu 16 Pole pro Modul zukunftssichere Applikationen in der Gebäudeautomation.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 16 Pole auf eine Baubreite von 17,8 mm (1 TE)
  • Ströme bis 22 A
  • 3- und 4-polige Leiterplattenklemmen in einem Oberteil kombinierbar
  • Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (FKDSO 1,5) und 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) und 5 mm (FKDSO 2,5)

Ihre Vorteile

  • Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Flexibles Leiterplatten-Haltesystem

Für Leiterplatten unterschiedlicher Größen

Die Evaluation (EVA)-Board-Halterung für UM-BASIC und UM-PRO ist ein flexibel einstellbares Haltesystem zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen durch Verrastung oder Verschraubung. Das System ist montierbar auf einem UM-BASIC/-PRO 122-Profil von Phoenix Contact.

Hauptmerkmale

  • Aufnahme verschiedener Leiterplattengrößen
  • Kompatibel mit UM-BASIC/-PRO 122
  • Verschiebbar auf Profil
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Mehrere Leiterplatten kombinierbar

Ihre Vorteile

  • Einfaches Befestigen und Lösen von Leiterplatten
  • Günstiges Integrieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen
  • Viel Leiterplattenfläche auf wenig Bauraum
  • Flexibles Kombinieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen

Monitoring Case System (MCS)

Für Sensor- und IoT-/IIoT-Applikationen

Für vielfältige Elektronik bietet Phoenix Contact mit der neuen Serie MCS ein durchdachtes Gehäuse. Dabei überzeugt es auf allen Ebenen: vom Einbau der Leiterplatte, der einfachen Montage bis zur Wartung des Geräts. Modular gedacht bietet das Gehäuse hohe Praxistauglichkeit.

Hauptmerkmale

  • 3 Größen in je 2 Varianten: IP40 und IP65 / 67 (zusätzlich mit Dichtung und DAE)
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +85 °C
  • Stoßfestigkeit: IK07
  • Material: PA mit GF (UL94 V0)
  • Farben: lichtgrau (RAL 7035), Abdeckungen zusätzlich in gelb (RAL 1018), blau (RAL 5015) und schwarz (RAL 9005)

Ihre Vorteile

  • Komfortable Bedienung bei Geräteinstallation und -wartung dank optionaler Scharniere
  • Flexible Montage durch Einsatz der optionalen Adapterplatte
  • Sicherer Betrieb mit passender Schutzart
  • Individualisierte Produktauswahl durch das modulare Baukastensystem
  • Optimierte Leiterplatteninstallation: Durch die schräge Gehäusekante wird ein nahezu horizontaler Einbau der Leiterplatte möglich

PV-Systemlösung der Serie POS

Für energieautarke Systeme

Das Pico-Off-Grid-System (POS) ist eine PV-Panel-basierte, robuste Lösung mit mehreren Leistungsklassen bis 190 Wp. Zur Lösung gehören ein Gehäuse, eine Masthalterung und ein Solarpanel. Für autarke Lösungen im Feldeinsatz können Rechner, Kommunikationseinheiten, Batterien und mehr hinzugefügt werden.

Hauptmerkmale

  • Temperaturbereich für das Gesamtsystem: -40 °C ... +85 °C
  • 5 OCS-Gehäusegrößen kompatibel zu diesem System, anschlussfertige Verdrahtung
  • Solarpanel: Solarmodule mit 36 / 45 Hochleistungssolarzellen, monokristalline Zelltechnologie
  • Masthalterung: verstellbarer Neigungswinkel des PV-Panels

Ihre Vorteile

  • International zertifiziertes Gehäusesystem
  • Verschiedene Gehäusegrößen mit einer Halterung kombinierbar
  • Einfache Ein-Personen-Montage des Gesamtsystems
  • Komplettsystem außer Eigenelektronik
  • Einfache Lieferkette

Konfigurierbare Oberteile für Push-in-Anschluss

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Mit den neuen Gehäuseoberteilen der Serie BC modular profitieren Sie von der komfortablen Bedienung der Push-in-Anschlusstechnik an der Gehäusefront. Konfigurieren Sie Ihre individuelle Gehäuselösung ausgestattet mit Push-in-Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR.

Hauptmerkmale

  • Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880
  • Breiten: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm und 161,6 mm
  • Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
  • Bis zu 24 Pole 1,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Bis zu 8 Pole 2,5 mm² pro Gehäusekammer
  • Vorbereitet für den Einsatz des KNX-Bus

Ihre Vorteile

  • Auf SPT-THR abgestimmte Gehäuse ermöglichen eine schnelle Geräteentwicklung und den optimalen Schutz der Elektronik
  • Individuelle Konfiguration je Gehäusekammer für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation
  • Normkonforme Gehäuse- und Einbaumaße für den Einsatz in Installationsverteilern
  • Einfach zu Ihrem individuellen Artikel: Nutzen Sie den intuitiven Online-Konfigurator

Push-in-Leiterplattenklemmen

Für Elektronikgehäuse für die Gebäudeautomation

Erstmals sind Push-in-Leiterplattenklemmen für das BC 17,8 (1 TE) erhältlich. Mit den Leiterplattenklemmen der Serie FKDSO 1,5 und FKDSO 2,5 realisieren Sie durch bis zu 16 Pole pro Modul zukunftssichere Applikationen in der Gebäudeautomation.

Hauptmerkmale

  • Bis zu 16 Pole auf eine Baubreite von 17,8 mm (1 TE)
  • Ströme bis 22 A
  • 3- und 4-polige Leiterplattenklemmen in einem Oberteil kombinierbar
  • Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (FKDSO 1,5) und 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Raster 3,5 mm (FKDSO 1,5) und 5 mm (FKDSO 2,5)

Ihre Vorteile

  • Aufeinander abgestimmtes Gehäuse- und Anschlusssystem für eine schnellere Geräteentwicklung
  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Anordnung der Klemme orthogonal zur Leiterplatte für optimale Zugänglichkeit in tragschienenmontierten Geräten
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker

Brücke für Tragschienen-Busverbinder

Bauraum optimal ausschöpfen

Die Übertragung von Daten und Signalen bei Applikationen ohne benötigten Abgang zur Leiterplatte kann durch eine Brücke für Tragschienen-Busverbinder unterhalb des Moduls durchgeschleift werden. Somit können Sie die maximale Leiterplattenfläche nutzen.

Hauptmerkmale

  • 8-polige Modulkommunikation
  • Erhältlich in den Breiten 18,8, 20 und 25 mm

Ihre Vorteile

  • Integrierbar in Geräteapplikation auf Basis von ME-IO- und ICS-Gehäusen
  • Höhere maximale Leiterplattenfläche
  • Verbindung der Pole im Feldeinsatz durch FMC-Steckverbinder

Steckverbinder für 8-polige Tragschienen-Busverbinder

Modulkommunikation über mehrere Ebenen

Manche Applikationen benötigen Daten und Signale aus der Modulkommunikation auch außerhalb des Modulverbunds, etwa bei einem Zeilensprung. Hier verbinden Einspeise- und Abgriffsteckverbinder für den 8-poligen Tragschienen-Busverbinder Module über mehrere Ebenen. Sie sind links-, rechtsseitig und mittig einsetzbar.

Hauptmerkmale

  • 8-polige Modulkommunikation
  • Erhältlich als Ein- und Ausspeisung
  • Endhalterfunktion

Ihre Vorteile

  • Ein- und Ausspeisung der 8-poligen Busverbindung in den Modulverbund mit ME-IO- und ICS-Gehäusen
  • Optimale Raumausnutzung durch geordnete Kabelführung
  • Leichte Beschriftung dank großer Bedruckungsfläche

Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen

Für Elektronikgehäuse der Serie ICS

Neue Leiterplattenklemmen in zwei Rastermaßen erweitern die Anschlussvielfalt für Elektronikgehäuse der Serie ICS. Wählen Sie bei den neuen Klemmen zwischen Schraub- oder Push-in-Anschluss für Ihre Gerätelösung.

Hauptmerkmale

  • Für die ICS-Baubreiten 20, 25 und 50 mm
  • Push-in-Federanschluss und Schraubanschluss
  • Raster: 3,5 und 5 mm
  • Ausrichtung links und rechts

Ihre Vorteile

  • Einfache Handhabung in wenigen Schritten
  • Feste Verdrahtung und reduzierte Anzahl von Einzelteilen
  • Auswahl zwischen verschiedenen Rastermaßen und Anschlussarten
  • Ein Partner für alles: die passenden Komponenten für Ihre Gerätelösung

Großvolumige Outdoor-Gehäuse der Serie OCS

Drei größere Gehäusevarianten verfügbar

OCS sind robuste, großvolumige Outdoor-Gehäuse, entwickelt für Elektronik, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen betrieben werden kann. Mit den drei neuen Gehäusevarianten sind, ergänzend zu den aktuellen Größen, weitere mit mehr Platzangebot für die Elektronik erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Sechs Standardgrößen in je zwei Deckelvarianten
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +80 °C (kurzzeitig 120 °C)
  • Zulassungen: UL 508A und EN 62208
  • Schutzarten: IP66/68/69, IEC 60529 bzw. NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P
  • Schlagfestigkeit: Klasse IK10, EN 50102
  • Optionales Zubehör für Wand- oder Mastbefestigung

Ihre Vorteile

  • International zertifiziertes Gehäusesystem
  • Spezieller Kunststoff ermöglicht sicheren Dauerbetrieb
  • Bietet Schutz vor dem Eindringen von Strahlwasser
  • Widersteht auch starker mechanischer Beanspruchung
  • Raum für mehrere Elektronikkomponenten

Zwei Mitarbeiter schauen sich den Produktnavigator auf einem Tablet an, darüber verschiedene Produkteinblendungen

Produktnavigator Erhalten Sie einen Überblick über unser umfassendes Portfolio

Informieren Sie sich schnell und übersichtlich über Leiterplattenklemmen, Steckverbinder und Elektronikgehäuse für den Geräteanschluss. Der Produktnavigator unterstützt Sie dabei, indem er das Programm in die verschiedenen Produktgruppen aufteilt.

Elektronikgehäuse mit Touchdisplays

Touchdisplays für Elektronikgehäuse Industrietaugliche Anzeigelösungen für Schaltschrank- und Feldanwendungen

Prozessdaten visualisieren, Eingaben erfassen, Betriebszustände ausgeben und vieles mehr: Touchdisplays bieten ein großes Potenzial für die Realisierung benutzungsfreundlicher und funktionsgerechter Geräteanzeigen. Dieses Whitepaper vermittelt Ihnen eine Übersicht und grundlegende Kenntnisse über verschiedene Touchdisplaytechnologien. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine hardwareseitige Ansteuerung aufgezeigt.

Feldgehäuse und Tragschienengehäuse

Konfigurator für Elektronikgehäuse

Stellen Sie sich Ihr Elektronikgehäuse für den Feld- oder Inneneinsatz zusammen: Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie, das passende Unterteil und den Deckel aus. Fügen Sie die passende Anschlusstechnik hinzu – fertig.

Top-Innovationen


Unser Produktportfolio


Gehäusesysteme für Schaltschrankanwendungen Tragschienengehäuse sind die ideale Verpackung für Ihre Elektronik. Sie schützen die eingebauten Leiterplatten, lassen sich einfach auf Tragschienen montieren und bieten optimal integrierte Schnittstellen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Interaktive Image-Map: Baugruppe aus unterschiedlichen Tragschienengehäusen
Strangprofilgehäuse UM-BASIC/UM-PRO
Verschwenden Sie keinen Millimeter der Tragschiene. Strangprofile werden kundenspezifisch abgelängt und sind in Längen von 30 bis 1000 mm lieferbar.
Erfahren Sie mehr
Strangprofilgehäuse UM-BASIC/UM-PRO
Modulare Gehäuse BC
BC-Gehäuse eignen sich für die direkte Wandmontage oder für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880. Optionale Kühlkörper inklusive Thermosimulation sind möglich.
Erfahren Sie mehr
Modulare Gehäuse BC
Multifunktionale Gehäuse ME-IO
Maßgeschneiderte Elektronikbaugruppen wie Steuerungen und I/O-Module lassen sich dank der modularen Bauweise einfach zusammenstellen. Optionale Kühlkörper inklusive Thermosimulation sind möglich.
Erfahren Sie mehr
Multifunktionale Gehäuse ME-IO
Basisgehäuse EH
Mit dem Gehäusesystem EH lassen sich universelle Geräteanwendungen denkbar einfach konzipieren. Sieben Baubreiten, zwei Bauhöhen und drei Deckelvarianten bieten mehr als 100 Kombinationsmöglichkeiten.
Erfahren Sie mehr
Basisgehäuse EH
Modulare Gehäuse ME
Gestalten Sie Ihr Gerät mit unserem montagefreundlichen Baukastensystem der Serie ME.
Erfahren Sie mehr
Modulare Gehäuse ME
Modulare Gehäuse ME-MAX
Mit funktionsorientiertem Design und Baubreiten von 12,5 bis 90 mm bieten Gehäuse der Serie ME MAX passgenaue Lösungen für Ihre Elektronik.
Erfahren Sie mehr
Modulare Gehäuse ME-MAX
Modulare Gehäuse ICS
So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Automatisierungsgeräte sind die Lösungen durch das modulare Gehäusesystem ICS. Optionale Kühlkörper inklusive Thermosimulation sind möglich.
Erfahren Sie mehr
Modulare Gehäuse ICS
Multifunktionale Gehäuse ME-PLC
Multifunktionale Elektronikgehäuse der Serie ME-PLC sind ideal für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf und frontseitig angeordneter Anschlusstechnik.
Erfahren Sie mehr
Multifunktionale Gehäuse ME-PLC
Multifunktionale Gehäuse ME-IO Slim
Die multifunktionalen Gehäuse der Serie ME-IO Slim eignen sich ideal für Steuerungen, die eine kompakte Bauweise und dichte Frontalanschlusstechnik erfordern.
Erfahren Sie mehr
Multifunktionale Gehäuse ME-IO Slim

Gehäusesysteme für Feldanwendungen Ob stationäre Anzeigeeinheiten, mobile Bediengeräte oder Embedded Systems, Feldgehäuse mit hoher Schutzart von Phoenix Contact eignen sich für zahlreiche Anwendungsgebiete in der Gebäude-, Industrie- oder Prozessautomation, Logistik oder Fahrzeugtechnik.

Interaktive Image-Map: Gehäusesysteme für Feldanwendungen
Outdoor-Gehäuse OCS 
Elektronikgehäuse der Serie OCS eignen sich ideal für autarke Gerätesysteme in extremen Umgebungen. Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht, widerstandsfähig und schützen Ihre Elektronik dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung.
Erfahren Sie mehr
Outdoor-Gehäuse OCS 
Outdoor-Gehäuse ECS
Um empfindliche Elektronik im Innen- und Außeneinsatz vor Staub, Schmutz und Wasser zu schützen, bieten robuste Outdoor-Gehäuse der Serie ECS zahlreiche Möglichkeiten.
Erfahren Sie mehr
Outdoor-Gehäuse ECS
Universalgehäuse UCS
Universalgehäuse der Serie UCS sind die ideale Lösung für Embedded Systems. Die IP40-Gehäuse schützen Leiterplatten im Standardformfaktor zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Herausnehmbare Seitenwände erlauben modulare Gehäuselösungen in individuellen Bauhöhen.
Erfahren Sie mehr
Universalgehäuse UCS
Leergehäuse MCS
Das Monitoring Case System (MCS) ist ein durchdachtes Leergehäuse für vielfältige Elektronik in Industrie und Gebäudetechnik. Dabei überzeugt das Leergehäuse auf allen Ebenen: vom schnellen Einbau der Leiterplatte über die einfache Montage bis hin zur leichten Wartbarkeit des Geräts.
Erfahren Sie mehr
Leergehäuse MCS

Services und Ergänzungen rund um Elektronikgehäuse


E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht

Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.

E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse für die Tragschiene

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Ideal geeignet für zahlreiche Applikationen So individuell wie Ihre Anwendung sind unsere Lösungen: Profitieren Sie von Gehäusen für die Hutschiene, für die Wand, für den offenen Bereich einer Produktionsstraße oder für den Outdoor-Einsatz. Sie werden z. B. bei den folgenden Applikationen eingesetzt.

Tragschienengehäuse für Ladecontroller
Outdoor-Gehäuse ECS mit Regentropfen
ME-PLC geeignet für Anwendungen mit großem Einbauraumbedarf
Tragschienengehäuse mit Front- und Push-in-Anschluss für die Gebäudeautomation
Bedienung der HC-ALU-Folientastatur
Verkabelung des ME-IO-Gehäuses mit Push-in-Federkraftanschluss
Modulares Tragschienengehäuse BC für die Gebäudeautomation
ME-IO-Tragschienengehäuse für AC-Ladesteuerung
Modulares Tragschienengehäuse BC mit Tragschienen-Busverbinder
Schaltschrankmodul mit vielen Anschlusspunkten
UCS-Gehäuse mit Display und Halterung
AC-Ladesteuerung mit zahlreichen Frontanschlüssen
Person in der Logistik mit Hand-Scanner
Person in der Logistik mit Display-Träger DCS
Outdoor-Gehäuse​ OCS am Mast

Vielfältige Lösungen für vielfältige Branchen


Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.