Zurück zur Übersicht

EtherNet/IP™-Switches

Drei EtherNet/IP™-Switches FL SWITCH 7000

Mit Managed Switches von Phoenix Contact regeln Sie den Datenverkehr Ihres EtherNet/IP-Netzwerks effizient. Egal, ob Sie nur Basisfunktionen wie ein intelligentes Filtern von Multicasts benötigen oder eine ultraschnelle Redundanzumschaltung und eine Integration in das Steuerungssystem. Hier finden Sie den passenden Ethernet Switch für Ihr EtherNet-IP-Netzwerk.

Switches mit Basisfunktionen für EtherNet/IP™-Netzwerke

FL SWITCH 2200 und FL SWITCH SMCS für EtherNet/IP™  

Switches der Familie 2000 und SMCS eignen sich dank Multicastfilter für den Einsatz in EtherNet/IP™-Netzwerken

​In​ ​Netzwerken​, in denen nur ​Basisfunktionen​ für EtherNet/IP™ benötigt werden, eignen sich die ​Managed Switches​ der Serien 2000/2100, 2200/2300, SMCS und GHS​. Sie bieten:

  • IGMP-Snooping
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Diese Funktionen sorgen für eine höhere Netzwerkstabilität durch eine geringere Datenlast. Multicast-Telegramme werden nur an Teilnehmer weitergeleitet, ​die​ sie tatsächlich benötigen.

Switches mit erweiterten Funktionen für EtherNet/IP™-Netzwerke

FL SWITCH 7000 für EtherNet/IP™  

Switches der Familie 7000 verfügen über erweiterte Funktionen für leistungsfähige EtherNet/IP™-Netzwerke

Die ​Managed Switches​ 7000 bieten erweiterte Funktionen für Ihr ​EtherNet/IP​​™​​-Netzwerk​:

  • ​IGMP-Snooping​
  • ​IGMP​-Querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR ​–​ Device Level Ring
  • ​CIP​ ​–​ ​Common Industrial Protocol​

Dank​ Unterstützung des Common Industrial ​Protocols​ (​CIP​) lassen sich die ​Switches​ 7000 voll in Ihr ​EtherNet/IP​​™​​-Steuerungssystem​ einbinden und über die ​Steuerung​ konfigurieren und ​diagnostizieren​. ​Durch integrierte DLR-Redundanz sorgen die ​Switches​ außerdem für ​höchste Anlagenverfügbarkeit​ durch nahezu stoßfreie ​Umschaltung​ in weniger als 3 ms bei ​Medienausfall​.

EtherNet/IP™-Anforderungen und –Switches im Überblick

Switches für EtherNet/IP™- Basic  FL Switch 7000
Basic
Spezielle Multicast-Filter
Basic
plus ultraschnelle Redundanz
plus Integration in die Steuerung
EtherNet/IP™-Funktionen
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP-Snooping
  • IGMP-Querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Unsere Produkte
  • Managed Switches 2000/2100/ 2200/2300
  • Managed Switches SMCS
  • Modular Managed Switches GHS
  • Managed Switches 7000

Hier gelangen Sie zur Produktliste der EtherNet/IP-Switches.


Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • EtherNet/IP™-Switches

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1