Display-Träger DCS

Display-Träger DCS für stationäre und mobile Displays

Schutz für Displays im Feldeinsatz

Die Elektronikgehäuse DCS schützen mobile und stationäre Displays vor rauen Umgebungsbedingungen.

Zurück zu Feldgehäuse

Kategorien

Suchen in Display-Träger DCS

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Display-Träger der Serie DCS integrieren TFT-Displays unterschiedlicher Baugrößen. Sie schützen mobile und stationäre Elektronik zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen sowie vor Staub und Spritzwasser. Mit optionalen ​Folientastaturen​ und Displays realisieren Sie anwendungsgerechte Human Machine Interfaces​ zur Dateneingabe und -anzeige.

Ihre Vorteile

  • Standardvarianten für unterschiedliche Geräteschnittstellen
  • Einfache Integration von Displays durch abgestimmte Montagekits
  • Passgenaue Folientastaturen, auch nach individuellen Vorgaben lieferbar
  • Bequemes Handling dank Akkuintegration
  • Kundenspezifische Ausführungen für besondere Anforderungen

Hohe Anwendungsvielfalt

Hohe Anwendungsvielfalt  

Hohe Anwendungsvielfalt

Die IP54-Gehäuse der Serie DCS sind für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C ausgelegt und eignen sich optimal zur einfachen Integration von Displays durch abgestimmte Montagekits.

  • Material: schlagzäher ABS-Kunststoff
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)

 

Individuelle Bedienlösungen

Individuelle Bedienlösungen  

Individuelle Bedienlösungen

Unterschiedliche Fenstergrößen ermöglichen individuelle Bedienlösungen für spezielle Anforderungen oder hohen Wiedererkennungswert.

  • Für Displaygrößen von 5,7 Zoll bis 15 Zoll
  • Integration von Folientastaturen rechts oder links
  • Kundenspezifische Ausführungen

 

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Elektronikgehäuse