Zurück zur Übersicht

Easy Automation – vielfältige Möglichkeiten mit den modularen Kleinsteuerungen der 100er-Klasse

Easy Automation heißt das Automatisierungssystem von Phoenix Contact rund um die modularen Kleinsteuerungen der 100er-Klasse. Easy Automation beweist: Automatisierung muss nicht kostspielig und kompliziert, sondern kann auch einfach und wirtschaftlich sein.

Die Komplettlösung aus einer Hand

Ein komplettes System rund um die modularen Kleinsteuerungen der 100er-Klasse ermöglicht Ihnen die durchgängige und leicht zu bedienende Automation Ihrer Anlage. Die Produkte sind in ihrer Komplexität reduziert, kostengünstig und somit optimal für kleinere Applikationen geeignet. Der Fokus liegt auf einfacher Erweiterbarkeit, Kompatibilität, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit.

 

Zum Easy Automation-System gehören:

  • Speicherprogrammierbare Steuerungen der 100er-Klasse mit hoher Flexibilität dank vielfältigen Erweiterungsmöglichkeiten mit Inline-I/O-Modulen
  • Funktionale Sicherheit integrieren ohne teure Sicherheitssteuerung – mit I/Os und SafetyBridge Technology
  • IP65/67-I/Os für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
  • Vor-Ort-Bedienen und -Beobachten mit HMI-Geräten und moderner Web-Technologie
  • Industrielle Modems für kabellose Datenübertragung
  • Industrielle Switches für vernetzte Anwendungen
  • Kostenfreie Programmierung mit der Software PC WORX EXPRESS
  • Kostenfreie Web-Visualisierung mit der Software WebVisit Express
  • Einfacher Einstieg in die Automatisierung mit dem ILC 131-Starterkit

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1