Produktliste Profilgehäuse HC-ALU

Filter

36 Treffer

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 53,5 mm, Länge: 100 mm, Höhe: 74 mm, Farbe: aluminiumfarben

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 53,5 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 74 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 53,5 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 74 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Profilgehäuse, Unterteil, Länge: 1000 mm, Breite: 74 mm

Abschlussdeckel - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Profilgehäuse, Seitenteil, Länge: 15 mm, Breite: 77,4 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 78 mm, Länge: 100 mm, Höhe: 98,5 mm, Farbe: aluminiumfarben

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 78 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 98,5 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 78 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 98,5 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Profilgehäuse, Unterteil, Profilbreite (innen): 78 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 98,5 mm

Abschlussdeckel - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Profilgehäuse, Seitenteil, Länge: 15 mm, Breite: 101,9 mm

36 Treffer

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1