Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cloud Clients Cloud Clients verbinden Ihre Serviceziele wie Maschinen und Anlagen sicher via Internet mit der mGuard Secure Cloud und ermöglichen preisgünstige und skalierbare Fernzugriffe und Fernwartung überall auf der Welt. Die Geräte bieten Maschinen- und Anlagenbauern eine einfache und bedienungssichere Lösung, ohne spezifisches Fachwissen in Netzwerktechnik und VPN-Technologie.

Fernwartungs-Gateway Cloud Client

Ihre Vorteile

  • Hohe Sicherheit durch schlüsselfertige VPN-Infrastruktur
  • Preisgünstiger Einstieg in cloudbasierten Fernzugriff und Fernwartung
  • Einfache Inbetriebnahme durch Konfigurationsassistenten in der Cloud
  • Lokale Kontrolle der Fernverbindung durch Anschluss für Schlüsselschalter
  • Inbetriebnahme am Gerät per Webinterface oder SD-Karte
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX für die sichere Fernwartung

Fernwartung mit dem Cloud Client

Der CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX ist der preisgünstigste Einstieg in die cloudbasierte Fernwartung. Er bedient sich eines Ethernet-WAN-Ports, der direkt mit dem Betreibernetz der Anlage verbunden wird, sowie eines Ethernet-LAN-Ports, der bei Bedarf die sichere Verbindung mit bis zu 100 MBit/s in das Maschinennetzwerk ermöglicht.

Mit nur einem Klick wird entschieden, ob die Firewall jegliche Kommunikation zwischen Betreiber- und Maschinennetz unterbindet oder ob die Anlage in das Betreibernetz kommunizieren kann, um z. B. Daten mit einem ERP-System auszutauschen.

Das Gerät lässt sich komplett aus der Cloud heraus mit einem übersichtlichen Konfigurationsassistenten parametrieren. Die Konfiguration kann per Web-based Management oder SD-Karte komfortabel in das Gerät gespielt werden. Fehlkonfigurationen, die die Sicherheit der Anlage gefährden, werden somit vermieden.

Servicetechniker bei der cloudbasierten Fernwartung

Fernwartung leicht gemacht per Cloud

Einfache Anbindung an die mGuard Secure Cloud

Die mGuard Secure Cloud ist Ihr sicheres Plug-and-Connect Remote-Access-Ökosystem. Ideal für alle Arten von Unternehmen, die nicht die Zeit oder das Wissen haben, um eine zuverlässige Remote-Access-Lösung einzurichten und zu betreiben.

Mit der Cloud ist es ein Kinderspiel, Geräte von Phoenix Contact weltweit sicher an die Cloud-Infrastruktur anzubinden und den Fernzugriff auf Maschinen, Systeme und Anlagen per Fingertipp zu ermöglichen.

Für eine agile Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Unternehmen nutzt die mGuard Secure Cloud die Vorteile von Cloud-Service-Abonnements.

Volle Kontrolle dank Schlüsselschalter

Der Meldeausgang der Cloud Clients ermöglicht die Signalisierung des Verbindungsstatus, z. B. für eine Steuerung oder mit Hilfe von Leuchten für das Personal vor Ort.

Der Digitaleingang zum Aufbau der Fernverbindung hingegen garantiert maximale Kontrolle für den Anlagenbetreiber. Im Fall einer notwendigen Wartung kann er so dem Maschinenbauer temporär Zugriff gewähren. Hierzu eignet sich z. B. ein Schlüsselschalter, der ebenfalls das versehentliche Öffnen eines Fernzugriffs verhindert.

Die Cloud Clients verfügen über eine erweiterten Temperaturbereich und lassen sich ebenfalls für außenstehende Anlagen außerhalb der Fabrikhallen einsetzen. Das erweitert die Flexibilität der Geräte zusätzlich.

Schemazeichnung mit Schlüsselschalter

Der Anlagenbetreiber kann die Fernverbindung per digitalem Eingang steuern

Produktüberblick Cloud Client

Cloud Client mit WAN-Interface
Cloud Client mit WAN-Interface

Produktbezeichnung CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Externes Netzwerk Betreibernetz über Ethernet
Technologie 100 MBit/s
Lokale Schnittstelle 1 x LAN, 1 x WAN
Meldekontakt für Fernwartungsverbindung ja
Digitaler Eingang für Verbindungsaufbau (Schlüsselschalter) ja
Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Art.-Nr. 1221706
Zur Produktliste