Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Radioline Mehrpunkt-Multiplexer

Radioline Mehrpunkt-Multiplexer Nehmen Sie ein komplettes I/O-System schnell und einfach in Betrieb – ganz ohne Programmierung

Der Radioline RS-485-Buskoppler bietet Ihnen mit den Radioline-I/O-Modulen ein Multiplexer-System speziell für den Prozesseinsatz. Das Besondere: einfaches I/O-Mapping über das Rändelrad und der Multipunktbetrieb über beliebige Zweidrahtleitungen oder alternative Medien.

Ihre Vorteile

  • Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
  • Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur
  • Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave
  • Überbrückung großer Distanzen über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen oder per Funkverbindung
  • Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2
I/O-Mapping

I/O-Systeme schnell und einfach in Betrieb nehmen

I/O-Mapping

Über das Rändelrad ordnen Sie die I/O-Module innerhalb eines Netzwerks einander zu. Sie müssen also nur die I/O-Module, die miteinander kommunizieren sollen, auf die gleiche Zahl einstellen. Ein digitaler Eingang erhält z. B. die IO-MAP-Adresse 12 und der zugeordnete digitale Ausgang ebenfalls die IO-MAP-Adresse 12. Schon werden die Signale in der ganzen Anlage richtig verteilt.

Typische Anwendungsbereiche

Prozesstechnik
Wasseraufbereitungsanlage
Strommasten vor einer Stadt
Beleuchtete Straßenbrücke
Prozesstechnik

Füllstandsüberwachung an Tanks, Temperaturüberwachung, Durchflussmessungen, Pumpstationen und Brunnenketten, Pipelineüberwachung, Leckageüberwachung, Infrastruktur im Chemiepark, Energiemanagement, im Bereich Ex-Zone 2

Wasseraufbereitungsanlage

Wasseraufbereitungsanlagen, entlegene Pumpstationenanbindung, entlegene Brunnenanbindung, rotierende Teile – z. B. bei einer Räumerbrücke, Füllstandsüberwachung

Strommasten vor einer Stadt

Energietechnik: Windparks, Tagebau, Infrastruktur im Kraftwerk, Trafostationen, Wasserkraftwerke; Fördertechnik: Überwachung von Motoren an Förderbändern, Störungsmeldungen

Beleuchtete Straßenbrücke

Städtische Infrastruktur: Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, Parkleitsysteme; Baumaßnahmen: Straßenbau, Mobile Ampelanlagen.

Ein Gerät – eine Vielzahl von Anwendungen


Mehrpunkt-Multiplexer

Verteilung von I/O-Signalen über vorhandene Zweidrahtleitungen

Mehrpunkt-Multiplexer

Verteilung von I/O-Signalen in einem RS-485-Netzwerk mit bis zu 99 Radioline-Stationen über vorhandene Zweidrahtleitungen. I/O-Mapping vereinfacht dabei die Signalverteilung in ausgedehnten Anlagen erheblich.

Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale über I/O-Erweiterungsmodule beliebig in Ihrem Netzwerk. Und das ohne Programmierung.

Radioline-Funksystem für medienübergreifende Kommunikation

Funk- und kabelgebundene Stationen bilden ein gemeinsames System.

Medienübergreifende Kommunikation

Ein Radioline-Funksystem lässt sich an einem bestehenden Master durch neue RS-485-Stationen erweitern. Funk- und RS-485-Module bilden ein gemeinsames System mit bis zu 99 Radioline-Stationen. I/O-Mapping vereinfacht dabei die medienübergreifende Signalverteilung in ausgedehnten Anlagen erheblich.

Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale über I/O-Erweiterungsmodule beliebig in Ihrem Netzwerk und das ohne Programmierung.

Stand-Alone Remote-Station

Betrieb an beliebigen Modbus/RTU-Mastern

Stand-Alone als Remote-Station

Betrieb an beliebigen Modbus/RTU-Mastern. Modular erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen pro RS-485-Station.

SHDSL-Extender

Vergrößern Sie die Reichweite bis zu 20 km über vorhandene Zweidrahtleitungen mit SHDSL-Extendern

Alternative Übertragungsmedien

Natürlich können Sie die RS-485-Strecke jederzeit zur Reichweitenerhöhung durch alternative Übertragungsmedien ersetzen. Unterschiedliche Konverter für Lichtwellenleiter, SHDSL, Funk oder Ethernet stehen zur Verfügung.

Anwendungsmöglichkeiten mit dem Radioline-System

Anwendungsmöglichkeiten mit dem Radioline-System

* Es werden beliebige serielle Protokolle unterstützt

Produktübersicht Mehrpunkt-Multiplexer


Radioline-Kopfmodule

Radioline-Kopfmodule für den weltweiten Einsatz

Radioline-Kopfmodule

Passen Sie Ihr I/O-System den Anforderungen Ihrer Applikation an. Das Besondere, mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung.

  • Neue Möglichkeiten der I/O-Verteilung mit bis zu 99 Stationen im Bussystem dank Mehrpunkt-Multiplexerbetrieb
  • Erweiterung des Radioline-Funksystems um eine kabelgebundene Linienstruktur mit bis zu 99 Stationen
  • Einsetzbar an beliebigen Steuerungen als Modbus/RTU-Slave
  • Erweiterbar mit bis zu 32 Radioline-I/O-Modulen (256 digitale oder 128 analoge Ein- und Ausgänge
  • Distanzen bis zu 1,2 km über vorhandene 2-Draht-Kupferleitungen, bis zu 20 km via SHDSL-Extender
Radioline – I/O-Erweiterungsmodule

Radioline – I/O-Erweiterungsmodule für den universellen Einsatz

Radioline – I/O-Erweiterungsmodule

Wählen Sie aus verschiedenen analogen und digitalen Erweiterungsmodulen, abgestimmt auf die Art und Anzahl Ihrer Signale.

  • Module auch während des Betriebs steck- und ziehbar (Hot-Swap-fähig)
  • Galvanische Kanal-zu-Kanal-Trennung
  • Digitale Weitbereichs-Ein- und -Ausgänge (0 V AC ... 250 V AC)
  • Transistor- oder Relaisausgänge
  • Impulseingänge (0 Hz ... 100 Hz) zur Ereigniszählung, z. B. Durchflussmessung
  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C ... +70 °C)