MCR-CPS-I-I-44-E
-
Speisetrenner
2814553
MCR-Speisetrenner, Eingangssignal: 4 mA, ... 20 mA,, Ausgangssignal: 4 mA, ... 20 mA,
Produktdetails
Produkttyp | Trennschaltverstärker |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (10-90%) | 10 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,01 % |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | ca. 70 mA |
Signal | |
Beschreibung des Eingangs | Stromeingang (Sensorkreis) |
Eingangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Eingangssignal Strom maximal | 100 mA |
Transmitterspeisespannungsbereich | 20 V ... 30 V |
Transmitterspeisestrom | < 30 mA |
Signal: Stromausgang | |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
Ausgangssignal Strom maximal | ca. 28 mA |
Ausgangsstrom bei Drahtbruch | 0 mA |
Ausgangsstrom bei Kurzschluss | > 20 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 500 Ω |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | cULus |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2814553 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK1XXX |
GTIN | 4017918148515 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 134,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 108,5 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange