SAC-5P-10,0-515/M12FS
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1508598
Sensor-/Aktor-Kabel, PVC, schwarz RAL 9005, Kabellänge: 10 m
Produktdetails
Produkttyp | Sensor-/Aktor-Kabel |
Geschirmt | nein |
Leitungslänge | 10 m |
PVC schwarz 5. Leiter grau [515] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 52 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Polzahl | 5 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PVC schwarz 5. Leiter grau [515] |
Leiteraufbau Signalleitung | 42x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 5x 0,34 mm² (Signalleitung) |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,45 mm ±0,02 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,90 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Füller | PP-Garn |
Material Aderisolation | PVC |
Einzelader, Farbe | braun, weiß, blau, schwarz, grau |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,23 mm (Aderisolierung) |
≥ 0,76 mm (Außenmantel) | |
Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 60 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 58 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 300 V AC |
Prüfspannung | ≥ 3000 V AC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 59 mm |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
nach UL 758/1581 FT1 | |
nach DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 60 °C |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Artikelnummer | 1508598 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Produktschlüssel | AF1CDA |
GTIN | 4017918896645 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 590 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 590 g |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange