Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

DEK-OE-120AC/ 48DC/100 - Solid-State-Relaisklemme
2941659

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 120 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Aktor-Variante verfügbar
Einlegebrücken EB-DIK
Beschriftung und Montage mit Reihenklemmenkomfort
Verschleißfreies Schalten bis 24 V DC/10 A oder 240 V AC/800 mA
Integrierte Ausgangsschutzbeschaltung
Galvanischer Trennung zwischen Eingang und Ausgang bis 2,5 kVeff
Integrierte Eingangsbeschaltung
Statusanzeige
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang