VAL-MS 3+V-BE
-
Überspannungsschutz-Basiselement
2905859
Basiselement für Überspannungsableiter, für isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 4-poliges Basiselement ohne Fernmeldekontakt, zum Schutz von zwei parallelen Strings / MPP-Tracker.
Produktdetails
Allgemein | |
Hinweis | Das Gerät ist für den berührgeschützten Einbau in einem Gehäuse vorgesehen. Halten Sie seitlich und im Anschlussbereich zwischen aktiven und geerdeten Teilen mindestens 8 mm Abstand ein. |
Produkttyp | Basiselement |
Produktfamilie | VALVETRAB MB |
IEC-Prüfklasse | PV T1 |
PV T2 | |
EN Type | T2 |
Bauform | Basiselement, Tragschienenmontage |
Abstand zu aktiven und geerdeten Teilen | 8 mm |
Polzahl | 2 |
Einbauort | Innenraum |
Einbauort der Abtrennvorrichtung | Intern |
Zugänglichkeit | Zugänglich |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Nur in Kombination mit VAL-MS...DC-PV-ST) |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M5 |
Anzugsdrehmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Abisolierlänge | 16 mm |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
Anschlussart | Gabelkabelschuh |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Maßzeichnung |
|
Breite | 71,2 mm |
Höhe | 89,8 mm |
Tiefe | 51,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
Teilungseinheit | 4 TE |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 600 |
Isolierstoff | PBT |
Materialgruppe | I |
Material Gehäuse | PBT |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Schutzpfade | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Schutzschaltung PV | |
Anschlusskonfiguration | Y-Konfiguration |
SPD Ausfallverhalten | OCFM (Nur in Kombination mit VAL-MS...DC-PV-ST) |
Schutzschaltung Gleichspannungsseite (DC) | |
Nennlaststrom IL | 80 A |
Höchste Dauerspannung UCPV | 1170 V DC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nur bei Benutzung aller Klemmstellen) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höhenlage | ≤ 3000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
EN 61643-31 | |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-31 |
Hinweis | 2019 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-31 |
Hinweis | 2018 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2905859 |
Verpackungseinheit | 32 Stück |
Mindestbestellmenge | 32 Stück |
Verkaufsschlüssel | CL1231 |
Produktschlüssel | CL1231 |
GTIN | 4055626002804 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 225 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 222 g |
Zolltarifnummer | 85363030 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange