Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - Solid-State-Relaismodul
2902969

Eingabe-Solid-State-Relais, Übertragungsfrequenz: 100 kHz, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 4 - 30 V DC/50 mA

Produktdetails








Kompatible Produkte