SACB-PT-H180- 6/3-M8 HD
-
Anschlusshaube
1197654
Anschlusshaube, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 6, Polzahl: 3, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: nein, Universal; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in-Federanschluss 180°, Schirmung: nein
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung