SACB- 8/3-L-PTP-M8 HD
-
Verteilerbox
1197616
Verteilerbox, Anwendung: Standard, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 3, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: steckbarer Push-in-Federanschluss 180°, Schirmung: nein
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Hinweis zur Anwendung | Nicht belegte Steckplätze sind vor Inbetriebnahme zu verschließen. Passende Verschlusselemente finden Sie unter "Zubehör". |
Produkttyp | Verteilerbox |
Anwendung | Standard |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Steckplätze | 8 |
Kodierung | A |
LED | ja |
Lokale Diagnose | |
Überwachte Funktion | Versorgungsspannung |
optische Darstellung | LED grün |
Betriebsspannung maximal Umax | 30 V DC |
Lokale Diagnose | Versorgungsspannung LED grün |
Statusanzeige I/O LED gelb | |
Nennspannung UN | 24 V DC |
Bemessungsstrom gesamt | 8 A |
Strombelastbarkeit je Pfad max. | 2 A |
Strombelastbarkeit je Steckplatz | 2 A |
Leiteranschluss | |
Anschlussart Sensor/Aktor | M8-Buchse |
Abisolierlänge Signalleitung | 10 mm |
Abisolierlänge der Ummantelung | 70 mm (Stammleitung) |
Anzugdrehmoment-Deckelschraube | 1 Nm |
Anzugdrehmoment Montageschraube für Gehäusebefestigung | 0,8 Nm |
Anschlussbelegung | |
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Maßzeichnung |
|
Breite | 30 mm |
Höhe | 49 mm |
Länge | 181 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 24 mm |
Schlüsselweite Kontermutter | 24 mm |
Material Gewindehülse | Cu-Legierung |
Material Gehäuse | PBT |
Material Vergussmasse | PUR |
Material Dichtung O-Ring | FKM |
Material Dichtung | FKM |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PBT |
Material Kontakt Stammkabelseite | Cu-Legierung |
Material Kontaktträger Stammkabelseite | PA |
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite | verzinnt |
Leitungsaußendurchmesser | 6 mm ... 12 mm |
Anschlussart | steckbarer Push-in-Federanschluss |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Normbezeichnung | M8-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-104 |
Artikelnummer | 1197616 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | AF3BCD |
Produktschlüssel | AF3BCD |
GTIN | 4063151256869 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 228,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 234,2 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR - Stammleitungsring 1517592
-
PROT-M8 - Verschlussschraube 1682540
-
TSD 25 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Werkzeug 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Schraubendreher 1206463
-
TSD 02 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Werkzeug 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Werkzeug 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schraubeinsatz 1212607
-
SF-M BH - Schraubendreher 1212070
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Flexibel: Verteilerbox mit Anschlusshaube für die Konfektionierung vor Ort
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange