Steigerung der Maschinenverfügbarkeit.
Sichere Fernwartung erschließt Herstellern von Maschinen- und Produktionsanlagen ein großes Potenzial an zusätzlichen Servicedienstleistungen. Mit der mGuard-Technologie bietet Phoenix Contact eine Lösung, die Sie problemlos in Ihre Maschinen und Anlagen integrieren können. Darüber hinaus erhalten Sie mit dem mGuard Secure Remote Service ein gehostetes, schlüsselfertiges und sicheres Portal zur cloudbasierten Fernwartung.
Sichere Online-Fernwartung Ihrer Maschinen mit dem mGuard Secure Remote Service: Die Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität der Daten zwischen den Teilnehmern ist durch IPsec-VPN-Verbindungen gewährleistet. Der in Deutschland betriebene Hosting-Service macht die Cloud weltweit verfügbar.
Die TC Cloud Clients verbinden Maschinen sicher via Internet mit dem mGuard Secure Remote Service. Sie bilden die preiswerte Basis für eine skalierbare Fernwartung von Maschinen. Kunden haben dabei die Wahl zwischen TC Cloud Clients, die Betreibernetze nutzen, und Varianten, die weltweite 4G-LTE-Mobilfunknetze zur Cloud-Kommunikation verwenden. Die TC Cloud Clients werden mit Hilfe des mGuard Secure Remote Service konfiguriert und sind sofort in der Maschine einsatzbereit.
Die TC Cloud Clients verfügen über einen digitalen Eingang und einen Ausgang. So lassen sich Serviceverbindungen zum mGuard Secure Remote Service bei Bedarf aufbauen und signalisieren.
Mit den mGuard-Produkten erhalten Sie maßgeschneiderte Security-Komponenten für Ihre Fernwartungslösung. Diese robusten und industrietauglichen Security Appliances beinhalten Firewall-, Routing- und VPN-Funktionalitäten zum Schutz vor bösartigen Cyber-Attacken und ungewollten Störungen. Optional sind die mGuard-Geräte mit integriertem Mobilfunk-Interface erhältlich und ermöglichen sichere Kommunikation auch über Mobilfunknetze.
Die neue Generation der Security-Router unterstützt jetzt auch Highspeed-Datenverbindungen über mobile 4G-Netzwerke (LTE) in den USA.
Damit besteht das mGuard-Produktportfolio aus Varianten für europäische 4G-Mobilfunknetze, Varianten für AT&T (USA), Varianten für Verizon Wireless (USA) und Varianten ohne Mobilfunk-Interface.
Das Internet bietet sich an als weltweites Medium für Fernwartung und Service im Maschinen- und Anlagenbau. Firewall- und VPN-Technologie helfen, die Nutzung des Internets für IP-basierte Fernwartung sicher zu gestalten.
So können Servicetechniker weltweit Produktionssysteme erreichen: unkompliziert, kostengünstig und vor allem sicher.
"$pageName" auf