M12-Push-Pull-Steckverbinder

M12-Push-Pull-Steckverbinder

Der neue Standard für die Automatisierungstechnik

Einfacher Anschluss, schnelles Verrasten: M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung garantieren auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte sicheres, werkzeugloses Stecken. Varianten mit Innenverriegelung ermöglichen zudem kompakte Gehäuse-Designs.

Ihre Vorteile

  • Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
  • Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
  • Fliegende Verbindungen: Steckverbinder mit Innen- und Außenverriegelung
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Plug-and-Produce

Plug-and-Produce  

Plug-and-Produce

Mit dem herstellerübergreifenden Verriegelungssystem stecken Sie sicher und komfortabel – selbst bei engen Platzverhältnissen. So sparen Sie bis zu 80 % Installationszeit im Vergleich zur Schraubverbindung.

Mehr Flexibilität

Mehr Flexibilität  

Mehr Flexibilität

Die M12-Duo-Kontur ermöglicht Ihnen eine flexible Feldverdrahtung mit bewährten M12-Schraubsteckverbindern oder neuer Push-Pull-Schnellanschlusstechnik. Eine einfache Push-Pull-Geräteintegration ist auch in bestehende M12-Lösungen möglich.

Kompaktere Designs

Kompaktere Designs  

Kompaktere Designs

Das neue M12-Push-Pull-Konzept steht mit versenkten M12-Ports für eine bündige Integration ins Gehäuse. So erreichen Sie kompaktere Geräte-Designs durch eine höhere Packungsdichte.

Fliegende Verbindungen

Fliegende Verbindungen  

Fliegende Verbindungen

Setzen Sie einfach Verlängerungen im Feld um: Mit Steckverbindern mit Push-Pull-Innen- und Außenverriegelung realisieren Sie fliegende Verbindungen.

Hohe Zukunftssicherheit

Hohe Zukunftssicherheit  

Hohe Zukunftssicherheit

Das durchgängig normierte Push-Pull-Produktprogramm sorgt für weltweite Verfügbarkeit. Dank normierter IEC61076-2-010-Standardisierung ist es herstellerübergreifend kompatibel.

PHOENIX CONTACT s.à r.l.

10a, op Bourmicht
Rue des Mérovingiens
8070 Bertrange
(+352) 45 02 35-1

Service


M12 Push-Pull-Steckverbinder

Einfaches und sicheres Schnellverriegelungssystem


M12 Push-Pull

Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung


Toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubung

Einzigartig, schwimmend gelagerte Rastmontage

Weitere Informationen