Funksystem Radioline

Einfach in Betrieb nehmen mit nur einem Dreh

Nehmen Sie ein komplettes Funksystem jetzt schnell und einfach in Betrieb – ganz ohne Programmierung.

Radioline ist das neue Funksystem für ausgedehnte Anlagen. Das Besondere: Mit nur einem Dreh am Rändelrad weisen Sie Ein- und Ausgänge einfach zu – ganz ohne Programmierung. Dank Trusted Wireless-Funktechnologie ist Radioline die beste Wahl für den zuverlässigen Einsatz in industrieller Umgebung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme von Funksystemen – mit nur einem Dreh am Rändelrad, ganz ohne Programmierung
  • Flexibel im Netzwerkaufbau – Radioline unterstützt sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch komplexe Mesh-Netzwerke
  • Zuverlässig in industrieller Umgebung – dank neuester Trusted Wireless-Technologie
  • Reichweiten von bis zu mehreren Kilometern – durch einstellbare Datenrate
  • Vielseitig einsetzbar – Radioline überträgt sowohl I/O-Signale als auch serielle Daten
  • Weltweit kostenfrei einsetzbar dank Funkmodul für das lizenzfreie 2,4 GHz-Frequenzband
  • Besonders hohe Reichweiten von bis zu 33 km und kostenfreier Einsatz mit dem 900-MHz-Funkmodul (nur Amerika, Australien, Neuseeland)

I/O-Mapping

I/O-Mapping

I/O-Mapping vereinfacht erheblich den Aufbau eines Funksystems in Ihrer Anlage. Mit einem Dreh am Rändelrad weisen Sie die Ein- und Ausgänge schnell zu. So verteilen und vervielfachen Sie I/O-Signale beliebig in Ihrem Netzwerk – und das alles ohne aufwendige Programmierung.

Neben dem I/O-Mapping bietet Radioline weitere Funktionen für eine schnelle und sichere Handhabung:

  • Erweiterbar mit bis zu 32 I/O-Modulen pro Station, über Tragschienen-Connector
  • Für unterschiedlicher Netzwerkstrukturen geeignet: von der einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis hin zu komplexen Mesh-Netzwerken

Serielle Schnittstellen vernetzen

Serielle Schnittstellen vernetzen

Mit Radioline vernetzen Sie mehrere Steuerungen oder serielle Peripheriegeräte über die seriellen Schnittstellen RS-232/485 – ganz einfach via Funk.

Optional zur Konfiguration mit Rändelrad nehmen Sie die Radioline-Module auch mit der bedienerfreundlichen Software PSI-CONF in Betrieb. Mit ihr lassen sich alle Netzwerkteilnehmer komfortabel überwachen. Außerdem können Sie so erweiterte Netzwerkeinstellungen vornehmen und die seriellen Schnittstellenparameter individuell für Ihre Applikation anpassen.

Trusted Wireless-Technologie

Trusted Wireless

Zuverlässige Funkübertragung dank Trusted Wireless-Technologie

Die Funktechnologie Trusted Wireless ist speziell entwickelt für die zuverlässige Übertragung von Daten und Signalen über weite Entfernungen.

Die neue Version 2.0 bietet Ihnen einstellbare Datenrate, Verschlüsselung, erweiterte Diagnose und Parallelbetrieb mehrerer Netzwerke.

Sie wollen mehr erfahren?

Klicken Sie auf folgenden Button und erfahren Sie mehr zum Thema Funksystem Radioline.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55