M12-Push-Pull-Steckverbinder

Ideal für Bahnanwendungen

M12 mit Push-Pull-Schnellverriegelung

Die neuen M12-Steckverbinder mit Push-Pull-Schnellverriegelung verriegeln Sie einfach und sicher mit einem Klick. Der Clou: Ist der Steckverbinder nicht korrekt verrastet, springt er zurück. Die herstellerübergreifende Steckkompatibilität gewährleistet weltweit höchste Verfügbarkeit.

Ihre Vorteile

  • Plug-and-Produce: komfortables und sicheres Stecken durch herstellerübergreifendes Verriegelungssystem
  • Sicher geschirmt: zuverlässige Schirmanbindung auch unter extremer mechanischer Beanspruchung
  • Eindeutiges Feedback: Steckverbinder springt zurück, wenn nicht korrekt verrastet
  • Robuste Verbindung: geeignet für Bahnanwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service


Geschirmte M12-Crimp-Steckverbinder

Konfektion über den bewährten Crimpanschluss


Toleranzausgleichende M12-Gehäuseverschraubung

Einzigartig, schwimmend gelagerte Rastmontage

Weitere Informationen