Anschlussfertige Verteilerblöcke mit Push-in-Anschluss

Auspacken, anschließen, fertig

Mit dem Einsatz der Push-in-Verteilerblöcke sparen Sie Platz und Zeit bei Ihrer Potenzialverteilung.

Die Verteilerblöcke PTFIX mit Push-in-Anschluss erhalten Sie anschlussfertig in unterschiedlichen Polzahlen und Montagearten. Sie sind sofort einsetzbar und lassen sich beliebig erweitern. So sorgt PTFIX für flexible und wirtschaftliche Last- und Steuerstromverteilung.

Ihre Vorteile

  • Einsatzfertige Blöcke für schnelle Montage ohne manuelle Brückung mit bis zu 80 % Zeitvorteil
  • Flexibler Aufbau in Ihrer Applikation durch verschiedene Montagemöglichkeiten mit bis zu 50 % Platzersparnis
  • Zeitsparender Leiteranschluss vorbehandelter und starrer Leiter durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik

Musterbestellung

Gerne senden wir Ihnen Muster und entsprechende Dokumentation kostenlos zu.

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke – auspacken, anschließen, fertig

Einsatzfertige Push-in-Verteilerblöcke
Intuitive und sichere InstallationEinfach werkzeuglos direkt steckenIndividuell erweitern

Verteiler- und Einspeiseblöcke mit 4, 6, 12 und 18 Anschlusspunkten sowie Einzelscheiben mit zwei Anschlusspunkten sind für eine intuitive und sichere Installation in elf Farben erhältlich.

Die bis zu 50 % geringeren Steckkräfte erlauben das leichte und direkte Einstecken starrer und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 0,25 mm².

Die Verteilerblöcke lassen sich anreihen und mit dem Zubehör des CLIPLINE complete-Systems individuell erweitern, prüfen und beschriften.

Montagearten: Klebemontage, Direktmontage, Tragschienenmontage längs und quer

Entscheiden Sie individuell – an den Grundblöcken lassen sich die unterschiedlichen Montageadapter und Flansche entsprechend Ihrer jeweiligen Applikation anrasten.

Sie wollen mehr erfahren?

Mit einem Klick auf den folgenden Button gelangen Sie zum Produktbereich der Push-in-Verteilerblöcke.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
Referrer: https://www.google.de/