Die Stromversorgungen TRIO POWER und die mehrkanaligen Geräteschutzschalter CBM spielen optimal zusammen, wenn es um die Verfügbarkeit Ihrer Anlage geht.
Mit der Kombination aus den mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschaltern CBM und den Stromversorgungen TRIO POWER mit Push-in-Anschluss erhöhen Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und Maschinen.
Beide Produkte sind optimal auf die Anforderungen im Maschinenbau abgestimmt und bilden so eine äußerst schmale 24-V-Versorgungslösung für höchste Anlagenverfügbarkeit.
Die neue Generation der Stromversorgungsfamilie TRIO POWER eignet sich perfekt für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt.
Die elektrisch und mechanisch extrem robusten Netzteile stellen die zuverlässige Versorgung aller Verbraucher auch unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher.
Eigenschaften von TRIO POWER
Maximale Funktionen, minimale Baubreite, hohe Sicherheit: Mit den mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschaltern schützen Sie Ihre Stromkreise bei Überlast- und Kurzschlussstrom.
Die vier- und achtkanaligen Geräte lassen sich schnell und werkzeuglos installieren und einfach einstellen.
Eigenschaften von CBM
"$pageName" auf