Lösungen für die Abwasserbehandlung

Abwasserbehandlung

Ihre Applikation bestimmt die Lösung

Setzen Sie auf ganzheitliche Lösungen für eine energieeffiziente und sichere Abwasserbehandlung.

Zurück zu Anwendungen und Lösungen

Kategorien

  • Zuflussregelung
    Zuflussregelung

    Phoenix Contact bietet Steuerungslösungen für Regenentlastungssysteme und Abwasserpumpen sowie Funktionsbausteine und Komponenten für das Motormanagement.

  • Mechanische Vorreinigung
    Mechanische Vorreinigung

    Steuerungs- und Kommunikationslösungen von Phoenix Contact sorgen für einen reibungslosen Ablauf der mechanischen Vorreinigung.

  • Biologische Reinigung
    Biologische Reinigung

    Funktionsbausteine, Energiemessgeräte, Netzwerkkomponenten und Steuerungstechnik von Phoenix Contact tragen zu einer effizienten biologischen Reinigung bei.

  • Nachklärung
    Zuverlässiger Anlagenbetrieb

    Phoenix Contact bietet Lösungen für einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine kabellose Datenkommunikation für bewegte oder schwer zugängliche Anlagenteile.

  • Schlammbehandlung
    Schlammbehandlung

    Phoenix Contact bietet ein breites Lösungsportfolio für die Schlammbehandlung von der Energiedatenerfassung bis zur Betriebsdatenspeicherung und -auswertung.

  • Prozessbibliothek für die Wasserwirtschaft

    Phoenix Contact bietet mit der Prozessbibliothek Waterworx eine Softwarebibliothek zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Noch immer werden rund 80 % des vom Menschen verursachten Abwassers ungereinigt in Flüsse und Ozeane geleitet. Neben den Auswirkungen auf das Ökosystem müssen sich Kläranlagenbetreiber neuen Herausforderungen stellen, wie einer vierten Reinigungsstufe oder die Überwachung des Wassers auf den Gehalt an Mikroplastik.
Phoenix Contact stellt mit innovativen und offenen Systemen, Lösungen für  zukünftige Anforderungen zur Verfügung. Denn so unterschiedlich die Bedingungen für die Abwasserentsorgung auch sind, so ähnlich sind doch die Ziele: beste Wasserqualität, bei größtmöglicher Effizienz und somit maximaler Ressourcenschonung.

Abwasserbehandlung

 
Abwasserbehandlung
Biologische Reinigung
Nachklärung
Mechanische Vorreinigung
Schlammbehandlung
Zuflussregelung

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55