Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Smart Water Anlagen und Prozesse in der Wasserwirtschaft effizienter und sicherer gestalten – zum Schutz der wertvollen Ressource Wasser.

Beratungsgespräch Wasserindustrie

Um Komponenten, Anlagenteile und Menschen mit der Umwelt und dem Wasserkreislauf zu vernetzen, entwickeln wir intelligente Lösungen mit einem weltweit agierenden Team und Kooperationen mit Branchenpartnern.

Industry Management Water and Wastewater
Industry Management Water and Wastewater

Handlungsfelder für ein intelligentes Wassermanagement

Entdecken Sie unsere kundenspezifischen Ready-to-use-Lösungen für die Wasser- und Abwasserwirtschaft, basierend auf einem offenen System und offenen Schnittstellen. Über neue digitale Wege ermöglichen wir den sicheren Zugriff auf alle wichtigen Daten, wie z. B. Wasserqualität oder Energieverbrauch. Unsere zukunftsweisenden Automatisierungs-, Kommunikations- und Fernwirkkonzepte werden bereits heute erfolgreich in die Praxis umgesetzt. Das Ergebnis ist ein intelligent vernetztes Wassermanagement auf allen Ebenen der Anlage.

Luftaufnahme Kläranlage

Abwasserbehandlung Lösungen zur Automatisierung von Kläranlagen

Noch immer werden rund 80 % des vom Menschen verursachten Abwassers ungereinigt in Flüsse und Ozeane geleitet. Neben den Auswirkungen auf das Ökosystem müssen sich Kläranlagenbetreiber neuen Herausforderungen stellen, wie einer vierten Reinigungsstufe oder der Überwachung des Wassers auf den Gehalt an Mikroplastik.

Phoenix Contact bietet Funktionen und Komponenten, die den hohen Anforderungen der Abwasserbehandlung gerecht werden und für einen reibungslosen Ablauf des Prozesses sorgen. Speziell entwickelte Schaltschrank- und Software-Lösungen senken den Energieverbrauch und stellen die Einhaltung der Vorschriften sicher.

Setzen Sie mit uns auf hocheffiziente und ganzheitliche Technologien zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele. Mit Smart Water-Systemen sind Sie bereits heute fit für die Herausforderungen von morgen.

Trinkwasser im Wasserwerk

Trinkwasserversorgung Lösungen zur Aufbereitung und Produktion von Trinkwasser

Die Herausforderungen an eine globale Trinkwasserversorgung sind vielfältig. In Zeiten des Klimawandels treffen Unwetter und Dürreperioden zahlreiche Regionen der Welt extremer, als es in der Vergangenheit der Fall war. Wasserqualität, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht, und Zugang zu sauberem Wasser ist nicht selbstverständlich.

Phoenix Contact setzt innovative Trinkwasser-Versorgungsprojekte um und modernisiert bestehende Anlagen mit intelligenten Automatisierungssystemen. Von der Wasseraufbereitung, über die -verteilung bis hin zu einer cloudbasierten Prozessoptimierung sorgen wir für eine sichere Wasserversorgung.

Smart Water-Systeme bieten die Chance, Wassermangel aufgrund von Klimaeinflüssen langfristig zu reduzieren. Dies kommt sowohl der Umwelt als auch zukünftigen Generationen zugute.

 Digitalisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft

IoT-basierte Wassertechnologie Lösungen für die Digitalisierung des Wasserkreislaufs

In modernen Aufbereitungsanlagen fließt nicht nur Wasser, sondern auch große Mengen von Daten. Die Herausforderung besteht darin, die digitalen Informationen verständlich darzustellen und die entstehende Komplexität der Daten logisch miteinander zu verknüpfen.

Strukturen des Internet of Things geben die Möglichkeit, Informationen in einem externen Rechnernetzwerk zu speichern und zu verarbeiten. Verschiedene Daten, wie z. B. Niederschlagsmengen, können als Entscheidungsgrundlage eingebunden werden. Die Echtzeitübersicht besteht dabei von überall, jederzeit und auf jedem Gerät.

Mit Branchen- und Technologieerfahrung steht Ihnen Phoenix Contact auf dem anspruchsvollen und wachsenden Smart Water-Markt zur Seite. Profitieren Sie von IoT-Strukturen, die damit verknüpfte Rechnerleistung und Services, um Prozesse und Anwendungen im gesamten Wasserkreislauf zukünftig transparenter und ressourcenschonender zu gestalten.

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Gern unterstütze ich Sie, Ihre Anlagen und Prozesse transparenter und ressourcenschonender zu gestalten.
Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.