Anwendungen und Lösungen Wasser- und Abwasserwirtschaft

Anwendungen und Lösungen Wasser- und Abwasserwirtschaft

Effiziente Prozesse für Ihre Anlage

Phoenix Contact bietet Ihnen ausgereifte Systemlösungen für die Wasserversorgung und die Abwasserbehandlung.

Zurück zu Wasser- und Abwasserwirtschaft

Kategorien

  • Abwasserbehandlung
    Abwasserbehandlung

    Phoenix Contact ist Anbieter von redundanter Steuerungstechnik und Lösungen zur Überwachung von Feldgeräten vom Kanalnetz bis zur Biologie.

  • Trinkwasserversorgung
    Trinkwasserversorgung

    Phoenix Contact bietet ein ganzheitliches System, um eine zuverlässige Wasseraufbereitung, -speicherung und -verteilung zu sichern.

Mit einem weltweit vernetzten Team und Kooperationen mit Branchenpartnern ist Phoenix Contact Ihr verlässlicher Partner in der Wasser- und Abwasserwirtschaft. Phoenix Contact entwickelt eigene Automatisierungs-, Kommunikations- und Fernwirktechnologien für alle Ausprägungen von Wasserwerken und Kläranlagen. Von der Leitwarte, über die Netzwerk- und Steuerungsebene, bis hin zu den Feldgeräten und Maschinen, bietet  Phoenix Contact Lösungen für alle Ebenen der Anlage. Unsere kundenspezifischen und Ready-to-use-Lösungen basieren auf einem offenen System und offenen Schnittstellen, die Zukunftssicherheit garantieren.

Ganzheitliches Engineering, branchenspezifische Schulungen und Vor-Ort-Services in jeder Phase, führen die Projekte unserer Kunden zum Erfolg.

Internet of Things (IoT)

Digitalisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft  

Digitalisierung der Wasser- und Abwasserwirtschaft

In modernen Aufbereitungsanlagen fließt nicht nur Wasser, sondern auch große Mengen von Daten. Daten entstehen in allen, zentralen als auch dezentralen, Gewerken der Anlage. Die Vielzahl der eingesetzten Sensoren und Maschinen ermöglichen ein neues Level an Transparenz. Die Herausforderung besteht darin, die digitalen Informationen verständlich darzustellen und die entstehende Komplexität der verschiedenen Daten logisch miteinander zu verknüpfen.
Mit unserer langjährigen Erfahrung steht Ihnen Phoenix Contact beim Übergang in das digitale Zeitalter zur Seite. Wir bieten Lösungen, um Komponenten, Anlagenteile und Menschen miteinander zu vernetzen. Strukturen des Internet of Things geben die Möglichkeit, Informationen in einem externen Rechnernetzwerk zu speichern und zu verarbeiten. Zur Prozessoptimierung werden externe Daten, wie z. B. voraussichtliche Niederschlagsmengen, über IoT-Anwendungen mit einbezogen. Außerdem besteht jederzeit und von überall Zugriff auf die Anlage. IoT Strukturen, die damit verknüpfte Rechnerleistung und Services ermöglichen es Anlagen der Wasserwirtschaft zukünftig ressourcenschonender und effizienter zu betreiben.

Zurück nach oben

Systemübersicht

Technische Systeme in der Wasserwirtschaft werden in infrastrukturelle Bereiche kategorisiert, die sich grundlegend in ihren Anforderungen unterscheiden. Während zentral angelegte Strukturen auf schnelle Feldbusse mit hohen Datenraten ausgelegt sind, werden dezentrale Bauwerke und Stationen via Funkübertragung mit geringer Datenbandbreite sowie über Fernwirkprotokolle erreicht. Alle relevanten Daten laufen in der Leitzentrale zusammen um dort visualisiert und verarbeitet zu werden. Phoenix Contact bietet passgenaue Komponenten und Lösungen, um trotz der vielschichtigen Anforderungen, dem Anspruch an ein ganzheitliches System zu erfüllen.

Zurück nach oben

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Kläranlage Konstanz

Durchgängige Automatisierung


Landeswasserversorgung Baden-Württemberg

Modernisierung der Steuerungstechnik